Силовой кабель - SAC-6P- 1,5-PUR/M12FRM PE SH
1414900

Силовой кабель, 6-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Гнездо угловой M12, кодирование: M, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для переменного тока до 8 A / 690 В


Докладно про виріб




Тип изделия Силовой кабель
Полюсов 6
Применение питание
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. есть
Механические ключи M - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67 (без предварительной нагрузки, в качестве дополнительного теста согласно МЭК 60529)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 690 В AC
Номинальный ток IN 8 A
Защитная схема без схемы подключения

Заголовок 1
Исполнение головки Гнездо
Кабельный отвод головки угловой
Тип резьбы головки M12
Механические ключи M
Заголовок 2
Исполнение головки свободный конец

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Длина кабеля 1,5 м
Вес проводника 144 кг/км
UL AWM Style 20234 / 10492 (80 °C / 1000 В)
Полюсов 6
Экранирован. есть
Тип кабеля ПУР, не содержит галогенов, оранжевый, экранированный [PUR]
Сечение жил кабеля 6x 1,5 мм²
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,35 мм ±0,05 мм
Наружный диаметр кабеля 10,4 мм ±0,3 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет оранжевый RAL 2003
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника PP
Отдельная жила, цвет черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, черный 5, зелено/желтый
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,36 мм
Толщина стенки, внешняя оболочка около 1,15 мм
Сопротивление кабеля, макс. ≤ 15 Ω/м (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 1 ГΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель ≤ 1000 В AC
Испытательное напряжение ≥ 10000 В AC (Проба на искру)
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Макс. количество циклов изгибания 2000000
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
согласно DIN EN 50267-2-1
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горение кабелей)
согласно UL 758/1581 FT1
согласно DIN EN 60332-1-2
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C
Стойкость, прочие данные Устойчивость к гидролизу и микробам согласно VDE 0282, часть 10
низкая адгезия
износоустойчивый
стойкость к морской воде
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -50 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-30 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111

Артикул 1414900
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1CGP
Сторінка каталогу Сторінка298C-2-2019
GTIN 4055626035314
Маса штуки (з упаковкою) 306,96 g
Маса штуки (без упаковки) 306,96 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: E468743
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 10 A - 16

cUL Listed

Approval ID: E468743
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 10 A - 16

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки М
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов