Расположение контактов штекера М12, 5-пол., мех. ключ L, вид со стороны штыревой части
Цоколевка контактов штекера M12
Силовой кабель - SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE
1414854
Силовой кабель, 5-полюсн., PUR без галогенов, серый RAL 7001, Штекеры угловой M12, кодирование: L, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В