Силовой кабель - SAC-5P- 5,0-280/M12FRL FE
1414802

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR без галогенов, серый RAL 7001, Гнездо угловой M12, кодирование: L, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В


Докладно про виріб




Тип изделия Силовой кабель
Полюсов 5
Применение питание
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. нет
Механические ключи L - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 63 В DC
Номинальный ток IN 16 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки ≥ 100
Заголовок 1
Исполнение головки Гнездо
Кабельный отвод головки угловой
Тип резьбы головки M12
Механические ключи L
Заголовок 2
Исполнение головки свободный конец

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Длина кабеля 5 м
Вес проводника 185 кг/км
UL AWM Style 20233 / 10493 (80 °C / 300 В)
Полюсов 5
Экранирован. нет
Тип кабеля PUR без галогена, серого цвета [280]
Сечение жил кабеля 5x 2,5 мм²
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,85 мм ±0,1 мм
Наружный диаметр кабеля 9,65 мм ±0,25 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет серый RAL 7001
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника PP
Отдельная жила, цвет коричневый, белый, синий, черный, розовый
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,31 мм
Толщина стенки, внешняя оболочка около 0,76 мм
Сопротивление кабеля, макс. ≤ 8 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 1 ГΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Макс. количество циклов изгибания 5000000
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
согласно DIN EN 50267-2-1
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горение кабелей)
согласно UL 758/1581 FT1
согласно DIN EN 60332-1-2
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C
Стойкость, прочие данные Устойчивость к гидролизу и микробам согласно VDE 0282, часть 10
низкая адгезия
износоустойчивый
стойкость к морской воде
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -50 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-30 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111

Артикул 1414802
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1CDP
Сторінка каталогу Сторінка294C-2-2019
GTIN 4055626034362
Маса штуки (з упаковкою) 921 g
Маса штуки (без упаковки) 890 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: E468743

cUL Listed

Approval ID: E468743

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов