Силовой кабель - SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR/FRT SH
1415204

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры угловой M12, кодирование: T, к Гнездо угловой M12, кодирование: T, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В


Докладно про виріб




Тип изделия Силовой кабель
Полюсов 4
Применение питание
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. есть
Механические ключи T - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 63 В DC
Номинальный ток IN 12 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки > 100
Заголовок 1
Исполнение головки Штекеры
Кабельный отвод головки угловой
Тип резьбы головки M12
Механические ключи T
Заголовок 2
Исполнение головки Гнездо
Кабельный отвод головки угловой
Тип резьбы головки M12
Механические ключи T

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Длина кабеля 5 м
Масса кабеля 133 кг/км
UL AWM Style 20233 / 10493 (80 °C / 300 В)
Полюсов 4
Экранирован. есть
Тип кабеля PUR без галогена черного цвета [PUR]
Сечение жил кабеля 4x 1,5 мм²
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,4 мм
Наружный диаметр кабеля 9,7 мм ±0,3 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет черный RAL 9005
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника PP
Отдельная жила, цвет коричневый, белый, синий, черный
Толщина стенки, изоляция 1,2 мм (Внешняя оболочка)
Общая скрутка 4 жилы оптимальной скрутки
Сопротивление кабеля, макс. ≤ 13,3 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции ≥ 10 МΩ*км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, кабель 300 В AC
Испытательное напряжение 1500 В AC (5 мин.)
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 49 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке 73 мм
Макс. количество циклов изгибания 4000000
Нагрузка на скручивание ± 25 °/м
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
соответствует EN 60754-1
Негорючесть согласно EN 60332-1-2
согласно UL 1581 VW1
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-2-1
согласно DIN EN 50363-10-2
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-30 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111

Артикул 1415204
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1CCQ
Сторінка каталогу Сторінка290C-2-2019
GTIN 4055626041278
Маса штуки (з упаковкою) 734,4 g
Маса штуки (без упаковки) 733 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: E468743
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
63 В 12 A - 16

cUL Listed

Approval ID: E468743
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
63 В 12 A - 16

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов