Светильник - CSD-SL 300 GN 2701786

Светодиодная сигнальная лампа, 24 В DC, зеленая, коммуникация


Докладно про виріб


Сигнальные лампы для использования в морской отрасли позволяют создавать надежные и энергоэффективные системы световой сигнализации, например, на шлюзах.Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты.Сигнальная лампа 300 доступна в различных вариантах цвета излучения, соответствующих основному набору стандартов (например, рекомендациям IALA E200-1 и CIE 1931).Через полевую шину пользователь может получать множество важной диагностической информации и данных о состоянии.



Применение Морское судоходство
Транспортная инфраструктура
Сигнальная лампа
Оснащение Счетчик часов работы
Диагностические сообщения СИД; температура, ток, напряжение и др. да
Отказ сети, сбой связи Бесперебойный
Цвет освещения IALA зеленая Optimum

Указания по монтажу Применение крепежных компонентов из высококачественной стали (устойчивость к коррозии)

Материал Алюминиевое литье под давлением согласно DIN EN 1706 (Корпус светильника)
стекло (Стекло)

Тип подключения Гибридные штекерные соединители M17 с системой фиксации SPEEDCON

Ширина 272 мм
Высота 291 мм
Глубина 68 мм
Длина 272 мм
Диаметр 272 мм

Характеристики света
Угол отражения 8° x 30°
Количество светодиодных индикаторов 30 (согласно рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931)
Тип осветительного прибора СИД
С плавной регулировкой Да, с 256 ступенями
Цветовой класс C3 (EN 12966)
Цветовая температура 490...510 nm
Срок службы осветительного средства 50000 ч
Яркость свечения L3 (EN 12966)
Коэффициент освещенности R3 (EN 12966)
Мощность света 18504 Cd
Класс фантомного свечения 5 (EN 12368)
Сообщения диагностики
Диагностика СИД; температура, ток, напряжение и др.
Сообщение да
Сообщения диагностики
Диагностика Отказ сети, сбой связи
Сообщение Бесперебойный

Общая информация
Пусковой ток макс. 36 A (Импульс мксек)
Питание: Модульная электроника
Тип подключения Гибридные штекерные соединители M17 с системой фиксации SPEEDCON
Полюсов 8
Электропитание 24 В DC (DC)
Потребляемый ток макс. 2,73 A (зеленые светодиоды)
Потребляемая мощность макс. 75 Вт (зеленые светодиоды)

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP65/IP67, в свинченном состоянии
Давление воздуха (эксплуатации) 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C


код для замовлення 2701786
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка513C-6-2019
GTIN 4046356863445
Маса штуки (з упаковкою) 4 200,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 3 860,0 GRM
Митний тарифний номер 85308000
Країна походження DE



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Переваги

Высокая интенсивность свечения и цвета
Возможности программирования в зависимости от области применения
Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931
Функция обеспечения отказоустойчивости
Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
Возможность диагностики
Угол отражения: 8° x 30°
долговечная и экономичная светодиодная технология
Передача данных по полевой шине
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов