Технология автоматизации для PLCnext Technology

Технология автоматизации для PLCnext Technology

Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технологий автоматизации, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям IIoT и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology. Используйте предпочтительные языки программирования по стандарту МЭК 61131-3 или высокого уровня, такие как C/C++, C# и MATLAB® Simulink® в режиме реального времени. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.

Докладніше

Чому вам варто скористатися технологіями автоматизації PLCnext Technology:

  • ПЛК у різних класах потужності, оптимізовані для різних сфер застосування, передбачають можливість ідеальної адаптації до ваших завдань з автоматизації
  • Підключення до різних хмарних служб, наприклад Proficloud.io, дає змогу аналізувати дані ваших машин та установок з усього світу
  • Завдяки програмному забезпеченню та застосункам із відкритим джерелом ви можете індивідуально пристосувати PLCnext Control для будь-яких ваших варіантів використання
  • Відкрита користувацька система Linux та підтримка мов високого рівня з оптимізованим середовищем розробки
  • Завдяки можливості індивідуального розширення функцій ПЛК і модульним вводам/виводам можна створювати оптимальні системи автоматизації

Нові вироби

Модуль розширення ПЛК — AXC F XT ML1000
PLCnext Control RFC 4072R
PLCnext Control — BPC 9102S
Розширення PLCnext Control для PROFIBUS
Розширення ПЛК для машинного навчання
Розширення PLCnext Control — AXC F XT ML 1000

В основі модуля розширення для PLCnext Control AXC F 3152 лежить Edge TPU Google Coral, платформа для машинного навчання. Edge TPU використовує TensorFlow Lite, що дозволяє застосовувати усі попередньо вивчені моделі на основі цієї програми.

Це переваги

  • Можливість обробки доступних для завантаження нейронних мереж
  • Прийняття критично важливих рішень на локальному рівні, без обходу через хмару
  • Передача даних про результати прямо через GDS ПЛК

Це основні характеристики

  • Прискорювач Google Edge TPU ML для виконання чотирьох трильйонів операцій на секунду (TOPS)
  • Підтримка TensorFlow Lite (фреймворк для програмування з орієнтацією на потоки даних)
  • Діапазон температури: від -20 °C до +55 °C

Високоефективні ПЛК з резервуванням
PLCnext Control — RFC 4072R

PLCnext Control RFC 4072R оптимізовано для застосування в системах з підвищеними вимогами до експлуатаційної готовності та надійності, що потребують системного резервування як на рівні вводу/виводу, так і на рівні ПЛК.

Це переваги

  • Віртуальна IP-технологія забезпечує можливість простого обміну даними з резервною системою
  • Поглиблені ноу-хау в області резервування не потрібні, загальні принципи користування, як у стандартних контролерах
  • PLCnext Technology оптимізовано для функцій резервування

Це основні характеристики

  • Обмін даними в режимі реального часуC2C за допомогою OPC UA Pub/Sub
  • Резервування системи PROFINET S2
  • Віртуальна IP-технологія для обміну даними із системами SCADA

Потужний контролер безпеки для екстремальних умов навколишнього середовища
PLCnext Control — BPC 9102S

BPC 9102S — це найпотужніший віддалений польовий контролер на основі PLCnext Technology. Його розроблено для задоволення найвищих вимог щодо безпеки або застосування в екстремальних умовах.

Це переваги

  • Восьмиядерний процесор Intel® Core™ i7 і два потужні процесори на основі архітектури ARM забезпечують найвищу продуктивність
  • Високий рівень безпеки завдяки диверсифікованим процесорам і підтримці до 300 пристроїв PROFIsafe
  • Швидке виконання вимог завдяки можливості додаткового завантаження функцій C

Це основні характеристики

  • Стандартне й безпечне програмування в одному інструменті для інженерного проєктування
  • Підтримка до 300 пристроїв PROFIsafe версії PROFIsafe V2.6.1
  • Температура навколишнього середовища (експлуатація) від -20 °C до +60 °C без вентилятора

Розширення ПЛК для PROFIBUS
Розширення PLCnext Control — AXC F XT PB

Модуль розширення — це універсальний контролер PROFIBUS DP для PLCnext Control AXC F 2152 та AXC F 3152. Він інтегрує класичну шинну систему у PLCnext Technology.

Це переваги

  • Проста інтеграція функцій контролера PROFIBUS
  • Обмін даними через DP-V0 та DP-V1
  • Можливість використання PROFIBUS для PLCnext Technology

Це основні характеристики

  • Можливість підключення до 125 пристроїв PROFIBUS
  • Протоколи DP-V0/DP-V1
  • Діапазон температури: від -25 °C до +60 °C

PLCnext Control серії Axiocontrol

Масштабований контролер PLCnext Control у різних класах потужності

Відкритість та інноваційність — модульні контролери PLCnext Control з серії Axiocontrol

Phoenix Contact пропонує декілька ПЛК надійної серії Axiocontrol для PLCnext Technology у різних класах потужності. Вони розроблені для програмування мовами високого рівня, але передбачають можливість класичного застосування з IEC 61131-3.
ПЛК можна доповнювати модулями для системи вводу/виводу Axioline та Inline зі степенем захисту IP20. Крім того, ви можете доповнити PLCnext Control AXC F 2152 та AXC F 3152 апаратними функціями з лівого боку, наприклад додатковим портом Ethernet, функціями Safety або штучного інтелекту.

Безпека базується на модулі Trusted-Platform-Modul (TPM), на якому також можна зберігати користувацькі сертифікати. Контролери цієї серії — це перші контролери, сертифіковані TÜV Süd згідно з IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile у поєднанні з IEC 62443-4-2. Це підтверджує повноцінне застосування принципів безпечного життєвого циклу розробки (Secure Development Life Cycle) під час розробки PLCnext Control. Сертифікація згідно з IEC 62443-4-1/-4-2 свідчить про дотримання принципів безпеки під час розробки виробу й виконання усіх технічних вимог щодо безпеки. Завдяки активації профіля безпеки ви маєте доступ до розширеного набору функцій ступеня безпеки 2 (SL2).

Високопродуктивний PLCnext Control

Високопродуктивний PLCnext Control

Безпека та резервування — PLCnext Control для великих мереж

За допомогою високопродуктивних контролерів PLCnext Technology можна, зокрема, реалізувати системи автоматизації, які мають особливі вимоги до безпеки чи експлуатаційної готовності. У разі застосування на високому рівні безпеки ви можете покластися на наші контролери безпеки з рівнем повноти безпеки до SIL 3. Вони поєднують у собі найвищу безпеку з двома незалежними процесорами і високопродуктивну чотириядерну систему, яка може працювати у дуже великих мережах до 300 абонентів, орієнтованих на безпеку.

Системи автоматизації з функцією резервування скорочують періоди простою, не потребують значних витрат і запобігають виникненню небезпечних ситуацій, наприклад, у тунелях або в аеропортах. Інтегрована функція резервування на основі оптоволокна забезпечує безперервність процесів у разі відмови або заміни контролера. Віддалений польовий контролер працює на базі PROFINET і завдяки технології AutoSync Technology автоматично створює резервну систему.

Обидва віддалені польові контролери оснащені простим інтерфейсом користувача, більш зручним завдяки резистивній сенсорній панелі. Це забезпечує можливість детального моніторингу.
Вбудований сервер OPC UA вже сьогодні гарантує відповідність ПЛК вимогам майбутнього завдяки стандартизованому протоколу обміну даними.

Приклади використання PLCnext Control для периферійних обчислень

PLCnext Control для периферійних систем у двох класах потужності

Центрування даних і компактність — PLCnext Control для периферійних обчислень

Для оптимального використання даних польового рівня через хмару: контролери PLCnext Control для периферійних систем забезпечують можливість формування інтелектуальних периферійних рішень на базі Інтернету речей. Таким чином вони закривають проміжок між рівнями OT та IT. Завдяки PLCnext Technology можлива проста інтеграція у наявну IT-інфраструктуру.

Попередньо встановлені програмні інструменти, як-от Node-RED, база даних часових рядів і просте під’єднання до хмари скорочують періоди розробки та підготовки. Фізично ближча до користувача обробка даних дозволяє швидше та безпечніше обмінюватися даними без затримок. Інструмент для керування на базі WEB забезпечує можливість простого та безпечного адміністрування. Крім того, периферійний пристрій вирізняється особливою компактністю й отримує пасивне охолодження завдяки повністю металевому корпусу.

PLCnext Technology Starterkit
Відкрийте для себе PLCnext Technology!
Увійдіть у відкритий світ PLCnext Technology й насолоджуйтеся неперевершеними функціями, зручністю керування та надзвичайною ефективністю. Бажаємо успіху у програмуванні.
До стартового комплекту
PLCnext Technology Starterkit
Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу

Система автоматизації з PLCnext Control і різними модулями вводу/виводу

Висока модульність в системі автоматизації завдяки модулям вводу/виводу

Вам потрібні модулі вводу/виводу для системи автоматизації? За допомогою виробів з широкого асортименту модулів вводу/виводу можна за модульним принципом формувати станції ПЛК з оптимальним дотриманням відповідних вимог застосування. До PLCnext Control серії Axiocontrol можна підключати блочні модулі вводу/виводу лінійки продукції Axioline F, а також елементи Axioline Smart Element, які можна гнучко збирати в умовах дуже обмеженого простору. Крім цифрових і аналогових модулів асортимент пристроїв вводу/виводу містить також різні функціональні модулі. Деякі модулі Axioline F доступні додатково як варіанти для особливо жорстких умов навколишнього середовища.

Вже сьогодні ви автоматизуєте установки за допомогою системи вводу/виводу Inline компанії Phoenix Contact і хочете в майбутньому користатися подальшими перевагами і перейти до екосистеми PLCnext Technology. Адаптерна клема Inline забезпечує можливість простого переоснащення наявної станції вводу/виводу з використанням PLCnext Control для успішної модернізації системи.
Вибір відповідних функцій вводу/виводу та проєктування станції вводу/виводу виконуються швидко й без помилок за допомогою програмного забезпечення Project+.

Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS

Розширення ПЛК для Safety, Ethernet та INTERBUS

Розширення функцій PLCnext Control

Розширте функції PLCnext Control (AXC F 2152 або AXC F 3152), наприклад, додайте модуль Safety, Ethernet або ШІ, встановлений ліворуч від контролера. Для цього є додатковий інтерфейс Ethernet, або ж ваш контролер оптимізований для систем зі штучним інтелектом або машинним навчанням. Розширення PROFIsafe для встановлення ліворуч являють собою повноцінні ПЛК, які доповнюють набір функцій вашого PROFIsafe для безпечного застосування до рівня повноти безпеки SIL 3. За допомогою одного додаткового модуля розширення ви можете під’єднати до свого ПЛК до трьох модулів.

Використовуйте додаткові компоненти екосистеми PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Програміст за ноутбуком
Ноутбук з PLCnext Store на екрані
PLCnext Engineer

З гнучкою програмною платформою PLCnext ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення, що об’єднує будь-які завдання з інженерного проєктування для PLCnext Control в одному інструменті. Програма надає можливість конфігурування, програмування згідно з IEC 61131-3, програмування функцій безпеки Safety, візуалізації та діагностики й дозволяє встановлювати додаткові надбудови для розширення функцій та інтерфейсів.
PLCnext Engineer дозволяє викликати програми, створених мовами високого рівня, або моделі MATLAB® Simulink®, а також вводити їх в експлуатацію та керувати ними на PLCnext Control. Завдяки цьому можна зручно поєднувати код мов високого рівня зі стандартними технологіями автоматизації.

До програмного забезпечення
Програміст за ноутбуком

Завдяки простій хмарній інтеграції можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримуйте доступ до інформацію, служби підтримки та корисних ресурсів через PLCnext Technology. Або ставте запитання на форумі й отримуйте відповіді наших експертів чи інших користувачів. Знаходьте відповіді на найбільш поширені запитання, переглядайте навчальні матеріали, користуйтеся нашими ресурсами на GitHub, Instagram і LinkedIn. Ознайомтеся з цікавими прикладами застосування або дізнайтеся більше про галузеві тенденції у блогу MakersBlog.

До спільноти
Ноутбук з PLCnext Store на екрані

PLCnext Store пропонує програмні застосунки, за допомогою яких ви зможете безпосередньо та легко розширити функції PLCnext Control. Відкритість платформи дає змогу стороннім виробникам також продавати свої застосунки. У PLCnext Store ви знайдете безліч застосунків для будь-якої сфери застосування — від програмних бібліотек для прискореного програмування до попередньо запрограмованих застосунків, для користування якими не потрібні знання в галузі програмування.

До PLCnext Store