Соединительная плата - HC-B 24-ADP-B 16-GY
1660449

Соединительная плата HEAVYCON, тип B24 и B16, для вырезов в перегородке типа B24, цвет серый


Докладно про виріб




Общая информация Для вырезов в стенке формы B24, не используется для монтажных корпусов с уже установленной защитной крышкой

Конструкция B24
Тип изделия Соединительная плата

Габаритне креслення
Ширина 52 мм
Высота 7 мм
Длина 150 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали 130 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали 27 мм
Диаметр отверстий 4,5 мм
Установочный размер
Ширина Монтажный вырез 36 мм
Длина, монтажный вырез 113 мм

Цвет светло-серый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Материал уплотнения PTS (Термопласт эластомер PTS)

Условия окружающей среды
Степень защиты IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 100 °C

Указания по монтажу Не используется для монтажных корпусов с уже установленной крышкой

Артикул 1660449
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7AZD
Сторінка каталогу Сторінка648C-4-2015
GTIN 4017918022082
Маса штуки (з упаковкою) 32,31 g
Маса штуки (без упаковки) 3,27 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440201
ECLASS-10.0.1 27440201
ECLASS-11.0 27440201

ETIM

ETIM 8.0 EC002309

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений