Разгрузка от усилий натяжения - STZ 4-FKC-5,08
1876877

Приспособление для уменьшения растягивающего усилия, фиксируется на штекерной части, состоит из 4 частей


Докладно про виріб




Тип изделия Снятие растягивающего усилия
Полюсов 4
Размер шага 5,08 мм

Размер шага 5,08 мм

Цвет зеленый

Артикул 1876877
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Код виробу AAHZBI
Сторінка каталогу Сторінка837C-1-2013
GTIN 4017918143671
Маса штуки (з упаковкою) 1,54 g
Маса штуки (без упаковки) 1,54 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440392
ECLASS-10.0.1 27440392
ECLASS-11.0 27460402

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений