cUL Recognized
Approval ID: E118976-20151204Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 29,9 В | 4 A | ||
Сигнал | 29,9 В | 4 A |
UL Recognized
Approval ID: E118976-20151204Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 29,9 В | 6 A | ||
Сигнал | 29,9 В | 4 A |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62506Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 32 В | 6 A | ||
Сигнал | 32 В | 4 A |
EAC
Approval ID: B.01687VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40050612Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Питание | 32 В | 6 A | ||
Сигнал | 32 В | 4 A |