Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 107,6-16P-1S BK P1
2202876

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: черный, номинальный ток: 3 A (Суммарный ток макс. 25 A), расчетное напряжение (III/2): 30 В, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, блокировка: без

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб




Тип изделия Шинные соединители на DIN-рейку
Полюсов 16
Размер шага 2,54 мм

Номинальный ток IN 3 A (Суммарный ток макс. 25 A)
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 23,9 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 30 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 0,8 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 30 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 0,8 кВ

Размер шага 2,54 мм
112,45 мм
Высота h 13,55 мм
Длина l 37,1 мм

Данные о материале - контакт
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности полностью позолоченные
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Заголовок 1
Изоляционный материал PA
CTI согласно МЭК 60112 600

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 30 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 0,8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 0,8 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 1,3 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 30 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 0,8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 0,2 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 0,53 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 100 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 0,8 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 0,2 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 0,71 мм
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
Амплитуда 0,15 мм (10 - 58,1 Гц)
Скорость развертки 20 м/c²
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Испытания на долговечность
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 0,91 кВ
Проходное сопротивление R1 23,9 мΩ
Проходное сопротивление R2 24 мΩ
Циклы установки 25
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN 50018:2013-05
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 0,55 кВ
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10): 2014-04
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 150 м/c²
Продолжительность удара 11 мс
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

Тип упаковки Картон

Артикул 2202876
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHBBA
GTIN 4055626244303
Маса штуки (з упаковкою) 28,2 g
Маса штуки (без упаковки) 26,8 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
30 В 2 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
30 В 2 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сумісна продукція




Переваги

Экономящий пространство монтаж под корпусом на несущей рейке
Быстра связь модуль - модуль без дополнительной кабельной разводки
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку для любой ширины