Шина нейтрали - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM 0402161

Шина нейтрали, ширина: 6 мм, высота: 6 мм, mатериал: Медь, оцинкованный, длина: 1000 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




Номинальный ток IN 140 A

Ширина 6 мм
Высота 6 мм
Длина 1 м

Цвет cеребристый
Материал Медь
Покрытие оцинкованный

Подключение согласно стандарту МЭК / EN 

Момент затяжки контрольного гнезда
Подключение согласно стандарту МЭК / EN 
Номинальный ток 140 A

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0402161
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Сторінка каталогу Сторінка552C-3-2019
GTIN 4017918001803
Маса штуки (з упаковкою) 310,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 310,0 GRM
Митний тарифний номер 74071000
Країна походження DE