Штекеры - IB IL SGI EU CALSET 2700165

Поверочный комплект, требует сертификации, включает крышки для защиты от несанкционированного доступа, маркировочные таблички, съемную печатную плату с клеммами SMKDS, разъемы для быстрого подключения экрана, маркер


Докладно про виріб




Применение Поверочный комплект

Клеммы SMKDS
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1 мм²
Сечение провода AWG 26 ... 16

Ширина 46 мм


код для замовлення 2700165
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка163C-6-2017
GTIN 4046356491693
Маса штуки (з упаковкою) 112,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 112,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»