Штекеры - IB IL SCN-8 2726337

Штекер, для цифровых 1-, 2- или 8-канальных клеммных модулей Inline


Докладно про виріб




Сечение жесткого провода 0,08 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,08 мм² ... 1,5 мм²
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм

Ширина 12 мм
Высота 111,2 мм
Глубина 41 мм


код для замовлення 2726337
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка123C-6-2019
GTIN 4017918162887
Маса штуки (з упаковкою) 15,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 15,0 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE



UL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 24 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 26-16
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 16 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 24 В
Номинальный ток IN 10 A
AWG/kcmil 26-16
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 16 мм²

EAC

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений