Штекеры - BUG 10 0712000

Корпус соединителя, длина: 39 мм, ширина: 9 мм, высота: 76,2 мм, полюсов: 10, цвет: черный

Докладно про виріб




Ширина 9 мм
Высота 76,2 мм
Высота NS 35/15 85,5 мм
Высота NS 35/7,5 78 мм
Длина 39 мм

Цвет черный
Материал PA 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15

Полюсов 10

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0712000
Пакувальна одиниця 600 pc
Мінімальний обсяг замовлення 600 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356106740
Маса штуки (з упаковкою) 14,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 14,8 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE