Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем, для кабельной разводки постоянного и переменного тока

Штекеры Phoenix Contact для полевой сборки идеально рассчитаны на выполнение кабельной разводки фотогальванических установок. Штекеры для солнечных установок отвечают широкому спектру требований, будь то переменный или постоянный ток, круглая или прямоугольная форма. Приборные соединители, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.

Докладніше

Переваги

  • Швидке та просте підключення провідників на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
  • Просте формування кабельних з’єднань: підготовка штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів
  • Довговічне надійне з’єднання завдяки компонентам із сертифікатами TÜV та UL
  • Висока гнучкість завдяки численним технологіям з’єднання
  • Перспективні кабельні з’єднання фотоелектричних установок завдяки універсальним рішенням

Нові вироби

Приладові з’єднувачі серії SUNCLIX
З’єднувачі SUNCLIX з обтискним з’єднанням
Пружинний з’єднувач SUNCLIX
Запобіжники стрінгів SUNCLIX
Штекер пристрою SUNCLIX для фотоелектричної продукції
Швидкий монтаж, надійне з’єднання

Нові приладові з’єднувачі серії SUNCLIX доповнюють перевірений асортимент продукції для фотоелектричних систем. З’єднувачі являють собою ідеальне рішення для формування кабельних з’єднань інверторів і розподільних коробок фотоелектричних установок. Запатентоване швидке підключення
забезпечує можливість швидкого монтажу й надійного кріплення.

Це переваги

  • Швидкий монтаж і надійне кріплення завдяки запатентованому швидкому підключенню
  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Висока ефективність системи завдяки контактам SUNCLIX з низьким рівнем втрат
  • Запатентована система Unlock зменшує міжцентрову відстань, забезпечуючи можливість зручного розблокування
  • Вироби доступні у готовому вигляді, виконанні для самостійного монтажу або як продукція на замовлення

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 2,5 мм² до 6 мм² (AWG 14… AWG 10)
  • Номінальна напруга: 1 500 В (IEC/UL)
  • Номінальний струм до 38 А (IEC) / 50 А (UL)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Відповідність вимогам стандарту IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (24 год / 2 м)

З’єднувач SUNCLIX з обтискним з’єднанням
Ефективне прокладання кабельних з’єднань у полі та на пристрої

З’єднувачі SUNCLIX з обтискним з’єднанням дозволяють просто та надійно формувати кабельні з’єднання для фотоелектричних модулів. Крім того, нові вироби із системою Unlock забезпечують
зручне розблокування з’єднувачів — ідеальне рішення для формування кабельних з’єднань інверторів і розподільних коробок для фотоелектричних установок.

Це переваги

  • Технологія обтискного з’єднання для автоматизованих процесів монтажу
  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Відповідність міжнародним стандартам IEC та UL забезпечує можливість використання в усьому світі
  • Унікальна поверхня сполучення SUNCLIX запобігає неправильному монтажу
  • Запатентована система Unlock забезпечує можливість зручного розблокування за допомогою стандартної викрутки

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 2,5 мм² до 6 мм² (AWG 14–AWG 10)
  • Номінальна напруга: 1 500 В (IEC/UL)
  • Номінальний струм до 40 А (IEC) / 50 А (UL)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Відповідність стандартам IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (24 год / 2 м)

З’єднувач SUNCLIX із пружинним з’єднанням
Надійне підключення в діапазоні від 6 до 16 мм²

Новий пружинний з’єднувач SUNCLIX для поперечного перерізу провідника від 6 до 16 мм² (AWG 10 … AWG 6) сертифікований за стандартами IEC і UL. Використовуйте цей з’єднувач для об’єднання ліній фотоелектричних модулів і підключення високих струмів. Це допоможе знизити втрати в лінії.

Це переваги

  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Запатентована система Unlock для зручного розблокування за допомогою стандартної викрутки
  • Зручна й надійна пружинна технологія з’єднання
  • Унікальна поверхня сполучення SUNCLIX запобігає неправильному монтажу
  • Експлуатаційна готовність в усьому світі

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 6 мм² до 16 мм² (AWG 10… AWG 6)
  • Номінальна напруга: 1 500 В (IEC/UL)
  • Номінальний струм до 60 А (IEC/UL)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Відповідність вимогам стандарту IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (24 год / 2 м)

Кабельні запобіжники стрінгів SUNCLIX
Для максимальної безпеки та гнучкості

Встановлюйте запобіжники стрінгів SUNCLIX у фотоелектричні установки
для захисту від пошкодження фотоелектричних модулів внаслідок небажаної перенапруги. Кабельні роз’єми роблять процес монтажу простим і гнучким. В асортименті готові варіанти та варіанти з відкритим кінцем кабелю.

Це переваги

  • Гнучкі можливості монтажу завдяки кабельним роз’ємам
  • Перевірені характеристики спрацьовування згідно із сертифікацією TÜV 2Pfg 2380
  • Можливе виготовлення виробів на замовлення згідно з побажанням клієнта щодо довжини

Це основні характеристики

  • Варіант I з напругою до 1 000 В за струму від 3,5 до 25 А
  • Варіант II з напругою до 1 500 В за струму від 3,7 до 17 А
  • Максимальна температура навколишнього середовища: від -40 °C до 75 °C (залежно від типу струму)
  • Ступені захисту: IP66, IP68 (24 год/2 м)

Технології з’єднання змінного струму

Технології з’єднання змінного струму

Технології з’єднання змінного струму для серії VARIOCON та PRC

Для підключення фотоелектричних систем до мережі змінного струму ми пропонуємо широкий вибір технологій з’єднання для кожного класу потужності. В асортименті представлені круглі та прямокутні штекери для 1- та 3-фазних пристроїв, а також прохідні клеми й відповідне приладдя.

  • Напруга до 690 В
  • Струм до 70 А
  • Поперечний переріз провідника від 1,5 до 16 мм²
  • Гвинтове та обтискне з’єднання
  • VARIOCON: IP65 / IP68 (24 год / 2 м)
  • PRC: IP66 / IP68 (24 год / 2 м) / IP69K
Технології з’єднання постійного струму серії SUNCLIX

Технології з’єднання постійного струму

Технології з’єднання постійного струму серії SUNCLIX

Прохідні панелі, з’єднувачі для фотоелектричних систем і різноманітне приладдя: інноваційні технології з’єднання від одного постачальника — Phoenix Contact.

  • Напруга до 1 500 В
  • Струм до 65 А
  • Поперечний переріз провідника від 2,5 до 16 мм²
  • Пружинне з’єднання SUNCLIX
  • Обтискне з’єднання
  • Ступінь захисту IP66 / 68 (24 год / 2 м)

Універсальні технології з’єднання всіх рівнів: від фотоелектричного модуля до точки подачі електроенергії в мережу Унікальна з’єднувальна система SUNCLIX для фотоелектричних систем

Інтерактивна мапа зображень: Топологія технологій з’єднання для фотоелектричної продукції
Клеми для друкованої плати без ізолятора
для швидкого й безпечного під’єднання розподільних коробок.
Дізнайтеся більше
Клеми для друкованої плати без ізолятора
Штекери для фотоелектричних систем з обтискним з’єднанням
для під’єднання фотоелектричних модулів з польової сторони.
Дізнайтеся більше
Штекери для фотоелектричних систем з обтискним з’єднанням
Штекери для фотоелектричних систем з пружинним з’єднанням SUNCLIX
для під’єднання до пристрою з польової сторони.
Дізнайтеся більше
Штекери для фотоелектричних систем з пружинним з’єднанням SUNCLIX
Кабельні розподільники постійного струму
для швидкої паралельної комутації фотоелектричних модулів.
Дізнайтеся більше
Кабельні розподільники постійного струму
Штекерні тримачі запобіжника постійного струму
для захисту модулів і пристроїв у фотоелектричних установках.
Дізнайтеся більше
Штекерні тримачі запобіжника постійного струму
Прохідні панелі для постійного струму
для підключення пристрою, попередньо зібраний або готовий до монтажу.
Дізнайтеся більше
Прохідні панелі для постійного струму
З’єднувачі для передачі сигналів і даних
З’єднувачі для передачі даних на основі мідних кабелів та оптоволокна і з’єднувачі для передачі сигналів від М5 до М23, від 3 до 19 полюсів.
Дізнайтеся більше
З’єднувачі для передачі сигналів і даних
Клеми та з’єднувачі для друкованих плат
для передачі сигналів, даних або живлення.
Дізнайтеся більше
Клеми та з’єднувачі для друкованих плат
З’єднувачі змінного струму
для підключення з боку мережі.
Дізнайтеся більше
З’єднувачі змінного струму
Відео: З’єднувачі Sunclix — кабельні з’єднання для фотоелектричних систем
Скористайтеся можливістю простого й надійного формування кабельних з’єднань для фотоелектричних систем YouTube

SUNCLIX: простий монтаж, безпечна експлуатація

Продукція SUNCLIX дозволяє формувати надійні кабельні з’єднання від фотоелектричного модуля до інвертора. У відео ви побачите усі переваги чорних штекерів для фотоелектричних систем.

Відео: «Інвертовані та кутові круглі з’єднувачі серії PRC»
Інвертовані та кутові круглі з’єднувачі серії PRC YouTube

PRC: міцні силові з’єднувачі з високим класом захисту

Система монтажу PRC забезпечує можливість двосторонньої передачі енергії до 35 А навіть за екстремальних умов навколишнього середовища.

Електронна брошура
Огляд асортименту продукції для фотоелектричних систем
Шукаєте надійні й інноваційні технології з’єднання для фотоелектричних модулів, інверторів або всієї фотоелектричної системи? Тоді ви звернулися за правильною адресою.
Відкрити електронну брошуру
Асортимент з’єднувачів для фотоелектричних систем