Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают ваши интерфейсы и гарантируют безопасную передачу питания, данных и сигналов даже в самых сложных условиях. Промышленные штекерные соединители отличаются высокой стойкостью к загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам. Промышленные штекерные соединители герметичны в соответствии со степенью защиты IP69K.

Докладніше

Переваги

  • З трьох наших серій ви завжди можете обрати правильний з’єднувач, що відповідає вашим потребам
  • Сумісні з’єднання: корпуси підходять для монтажу та під’єднання до алюмінієвих корпусів відомих виробників
  • Гнучке комбінування: різні технології з’єднання для контактних вставок і клемних адаптерів
  • Все в одному корпусі: модульні контактні вставки для сигналів, даних, живлення та пневматики просто вставляються у вставну раму та встановлюються в корпус
  • Надійні інтерфейси: всі металеві корпуси готові до інтеграції в системи подолання ЕМП завдяки струмопровідним поверхням та ущільненням (EMC ready)

Нові вироби

Контактні вставки HEAVYCON Click-in
Контактні вставки HEAVYCON Click-in
Універсальний монтаж без інструментів

Контактні вставки HEAVYCON зі з’єднанням Push-in і фіксатором Click-in вирізняються простотою використання й суттєво заощаджують час. Там, де раніше були потрібні гвинти, тепер достатньо простого введення. Для підключення проводу або монтажу у корпусі не потрібні жодні інструменти. Це унікальне рішення на ринку.

Це переваги

  • Суттєва економія часу: монтаж HEAVYCON Click-in здійснюється шляхом простої механічної фіксації без інструментів
  • Простота монтажу: жорсткі або підготовлені провідники можна зручно підключати шляхом простого введення зі з’єднанням Push-in
  • Простота під’єднання заземлення: технологія Push-in дозволяє просто та без інструментів виконувати електромонтаж захисних провідників
  • Простота інтеграції: контактні вставки Click-in сумісні з будь-якими пластмасовими та металевими корпусами серії HEAVYCON STANDARD та EVO
  • Надійне з’єднання: контактні вставки HEAVYCON Click-in з чутним та відчутним клацанням фіксуються у корпусі з’єднувача й вирізняються стійкістю до ударних і вібраційних навантажень

Це основні характеристики

  • Монтаж: фіксація Click-in без інструментів
  • Спосіб з’єднання: технологія з’єднання Push-in
  • Поперечний переріз з’єднання: від 0,14 мм² до 2,5 мм²
  • Розрахункова напруга та струм: 500 В і 16 А
  • Діапазон температури: від -40 °C до 125 °C

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації у різних кольорах
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації у різних кольорах
Такі ж індивідуальні, як і ваші сфери застосування

Створюйте власні промислові з’єднувачі. Тепер ви можете придбати наші корпуси HEAVYCON STANDARD зі стійким порошковим кольоровим покриттям. Вибирайте з нашої широкої палітри кольорів відтінки, які найкраще відповідають вашому підприємству або сфері застосування, й замовляйте їх у кількості від 1 шт.

Це переваги

  • Більше гнучкості та індивідуальності: ви можете легко адаптувати з’єднувачі до вашої сфери застосування завдяки широкій палітрі кольорів
  • Інтуїтивний монтаж: використовуйте кольорове порошкове покриття для кодування
  • Простий процес замовлення: конфігуруйте індивідуальні інтерфейси в режимі онлайн й робіть замовлення від 1 шт.
  • Для усіх сфер застосування: завдяки широкому асортименту продукції ви легко знайдете потрібний з’єднувач
  • Високий рівень безпеки та довговічність: надзвичайне міцні, стійкі до корозії матеріали та високі ступені захисту

Це основні характеристики

  • Широкий вибір кольорів
  • Можливість замовлення від 1 штуки
  • Корпуси з різними напрямками відводу кабелів і фіксаторами
  • Матеріал: литий під тиском алюміній з високоякісним порошковим покриттям
  • Ступінь захисту: IP66, IP67
  • Діапазон температури: від -40 °C до 125 °C

З’єднувач для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON

З’єднувач для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON

Конфігуратор для промислових з’єднувачів

Конфігуратор HEAVYCON надасть вам необхідну підтримку для розробки вашого з’єднувача. Завдяки простим меню фільтрів, 2- та 3-вимірним зображенням виробів, а також інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача ви можете виконати безпомилкову конфігурацію свого з’єднувача лише за декілька кроків. Можна експортувати чи переслати перелік виробів або безпосередньо замовити рішення.

Відповідний промисловий з’єднувач для будь-якого застосування

Промислові з’єднувачі HEAVYCON complete

Промислові з’єднувачі HEAVYCON complete

HEAVYCON complete Сумісні з’єднання, гнучке комбінування

Абсолютна гнучкість завдяки промисловим з’єднувачам: за допомогою комбінованих, міцних корпусів з наших трьох серій та відповідних контактних вставок ви завжди отримаєте правильне з’єднання, що відповідає вашим потребам.

Бажаєте передавати різні носії через один інтерфейс чи, можливо, швидко об’єднати провідники у розподільники енергії? Phoenix Contact пропонує відповідне рішення: контактні вставки різних класів потужності для передачі даних, сигналів і живлення.

HEAVYCON complete
HEAVYCON complete MovingImage

Корпус зі скобою-фіксатором

Промислові з’єднувачі зі скобою-фіксатором

Промислові з’єднувачі зі скобою-фіксатором

HEAVYCON STANDARD Перевірена універсальність

Корпуси HEAVYCON STANDARD для промислових з’єднувачів вирізняються багатим асортиментом міцних виробів із різними напрямками відводу кабелів і фіксаторами. За потреби поєднуйте сальникові корпуси з базовим, приладовим та з’єднувальним корпусами.

  • Висока корозійна стійкість: корпуси мають ступені захисту IP66/IP67
  • Надійний захист від електромагнітних перешкод: струмопровідні поверхні корпусу й ущільнення
  • Підвищення гнучкості: зручні поздовжні та поперечні скоби-фіксатори
  • Універсальна сумісність з промисловим обладнанням завдяки стандартизованим типорозмірам
  • Швидкий та простий монтаж і технічне обслуговування

Корпуси HEAVYCON STANDARD серії B

Скоба-фіксатор з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Різні напрямки відводу з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Особливо великі корпуси з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Варіанти з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Довільне поєднання сальникових корпусів
Захист від електромагнітних перешкод у промислових з’єднувачах HEAVYCON STANDARD
Скоба-фіксатор з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.

Різні напрямки відводу з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

З нашого багатого асортименту можна вибрати корпуси, що відповідають вашим потребам. Пропонуємо сальникові корпуси з прямим або бічним відводом кабелю для популярних розмірів різьби (метричних і PG).

Особливо великі корпуси з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Корпуси з’єднувачів дуже великого розміру у типорозмірах B32 і B48 мають дві розташовані поряд контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів. Завдяки цьому вони особливо придатні для кабелів живлення з великою кількістю полюсів.

Варіанти з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Високі сальникові та приладові корпуси з відводами кабелю до M50 пропонують більше простору для електромонтажу провідників з великим діаметром та пучків проводів. Вони являють собою ідеальне рішення для систем з модульними контактними вставками.

Довільне поєднання сальникових корпусів

Комбінуйте сальникові корпуси залежно від потреб з монтажними, з’єднувальними або приладовими корпусами, а також з контактними вставками — модульними або такими, що мають фіксовану кількість полюсів. Сальникові та приладові корпуси відповідають промисловим стандартам.

Захист від електромагнітних перешкод у промислових з’єднувачах HEAVYCON STANDARD

Поверхні корпусів та ущільнювачі виконані з електропровідних матеріалів. У поєднанні з екранованими кабельними вводами це забезпечує надійний захист від електромагнітних перешкод.

Корпуси HEAVYCON STANDARD серії D

Вузькі корпуси HEAVYCON
Компактний корпус HEAVYCON D7
Монтаж на стінку HEAVYCON D7
Корпус D7 у бризках води
HEAVYCON D7 з контактною вставкою RJ45
HEAVYCON D7 на вазі
Вузькі корпуси HEAVYCON

Корпуси STANDARD у розмірах D15, D25 та D50 захищають ваші інтерфейси навіть особливо вузького типу. Відповідні контактні вставки, зокрема і з технологією з’єднання Push-in, забезпечують швидке встановлення.

Компактний корпус HEAVYCON D7

Корпуси HEAVYCON STANDARD серії D7 дають змогу передавати сигнали та живлення навіть в умовах обмеженого простору. У вас є вибір між стійкими до корозії металевими корпусами чи пластмасовими корпусами з литим кабельним вводом для ваших промислових з’єднувачів.

Монтаж на стінку HEAVYCON D7

Навісні корпуси D7 можна легко встановлювати на стінку за допомогою двох або чотирьох гвинтів залежно від вимог.

Корпус D7 у бризках води

Міцні корпуси D7 надійно захищені від корозії й гарантують оптимальний захист від пилу та води. З’єднання витримує несприятливі впливи навколишнього середовища й забезпечує герметичність до ступеня захисту IP67. Це дає змогу безпечно використовувати з’єднання в застосуваннях просто неба.

HEAVYCON D7 з контактною вставкою RJ45

Контактні вставки RJ45 для корпусів D7 дозволяють створювати компактні й міцні інтерфейси та здійснювати безпечну й надійну передачу даних на високій швидкості до 10 Гбіт/с. Набори з’єднувачів RJ45 забезпечують швидкий і безпечний електромонтаж вашої системи завдяки кваліфікованому підбору компонентів. Щілинне ущільнення у сальнику корпусу також забезпечує легке введення готових кабелів.

HEAVYCON D7 на вазі

Завдяки використанню пластику та литого алюмінію компактні з’єднувачі HEAVYCON D7 особливо легкі, як порівняти з аналогічними з’єднувачами з класичними металевими корпусами. Але тут ми економимо лише на вазі, оскільки «легкі» з’єднувачі витримують екстремальні впливи навколишнього середовища, і їх можна без проблем використовувати просто неба.

Корпуси HEAVYCON STANDARD серії COM

Корпус HEAVYCON COM
Двигун зі з’єднувачем HEAVYCON COM
Інноваційне підключення PE
Корпус HEAVYCON COM

Відповідний корпус для кожного застосування — із пластмаси чи високоякісного лиття алюмінію під тиском, із прямим чи боковим відводом кабелю. Завдяки надзвичайно стійким матеріалам і високому класу захисту корпуси COM дуже надійні та міцні.

Двигун зі з’єднувачем HEAVYCON COM

Захист від електромагнітних перешкод: металеві корпуси готові до інтеграції в системи подолання ЕМП завдяки струмопровідним поверхням та ущільнювачам (EMC ready).

Інноваційне підключення PE

Контактні вставки COM надійно передають сигнали та живлення. Ще вищий рівень забезпечує інноваційна концепція заземлення з випереджальним підключенням PE за межами контактної вставки.

Промисловий з’єднувач із кабельним вводом для гнучкого монтажу

Промисловий з’єднувач із кабельним вводом для гнучкого монтажу

HEAVYCON EVO Незрівнянна гнучкість

Розроблені нами промислові з’єднувачі HEAVYCON EVO — інноваційне та водночас економічне рішення для багатьох сфер застосування. Унікальний кабельний ввід для гнучкого монтажу з байонетним замком дає змогу на 70 % зменшити складські витрати.

  • Простота у використанні: визначайте напрямок відводу кабелю безпосередньо на місці монтажу
  • Зменшення складських витрат завдяки меншій кількості продукції, адже один корпус заміняє собою вісім традиційних сальникових корпусів
  • Безпека й надійність експлуатації: корпуси вирізняються ударостійкістю до IK09 і відповідають ступеню захисту IP66 (пластмаса), а також IP66/IP67 (метал)
  • Вільний вибір компонентів: промислові з’єднувачі HEAVYCON EVO можна комбінувати з будь-якими стандартизованими алюмінієвими корпусами, доступними на ринку

Корпус HEAVYCON EVO

Відвід кабелю HEAVYCON EVO
Зменшення кількості варіантів завдяки HEAVYCON EVO
Сумісність HEAVYCON EVO
Корпус HEAVYCON EVO Twin
Корпус EVO типорозміру D15
Корпуси HEAVYCON EVO M1
Відвід кабелю HEAVYCON EVO

Завдяки гнучкому байонетному замку можна безпосередньо на місці визначати напрямок відведення кабелю, а потім знову його змінювати. Ви можете вибирати з-поміж прямих і бічних відводів кабелю.

Зменшення кількості варіантів завдяки HEAVYCON EVO

Корпуси HEAVYCON EVO скорочують кількість варіантів, зменшуючи складські витрати на 70 %. За допомогою лише одного корпусу і чотирьох кабельних вводів можна реалізувати рішення для будь-яких ситуацій застосування.

Сумісність HEAVYCON EVO

Сальникові та приладові корпуси сумісні з алюмінієвими корпусами відомих виробників з точки зору можливостей монтажу та під'єднання. У корпуси можна встановлювати будь-які контактні вставки у форматі серії B, а також модульні контактні вставки.

Корпус HEAVYCON EVO Twin

Нові корпуси EVO TWIN мають два гнучкі відводи кабелю на пластмасовому корпусі, забезпечуючи наявність місця для різних проводів.

Корпус EVO типорозміру D15

Корпуси EVO типорозміру D15 і D25 особливо вузькі і захищають інтерфейси навіть в умовах обмеженого простору. Відповідні контактні вставки, зокрема і з технологією з’єднання Push-in, забезпечують швидке встановлення.

Корпуси HEAVYCON EVO M1

Пластмасовий корпус окремого модуля M1 містить одну модульну контактну вставку і один модуль PE. Це дозволяє створювати надзвичайно компактний інтерфейс.

Корпус з гвинтовим фіксатором

Промисловий з’єднувач з гвинтовим фіксатором

Промисловий з’єднувач з гвинтовим фіксатором

HEAVYCON ADVANCE Безкомпромісна міцність

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON ADVANCE з гвинтовим фіксатором для особливо агресивного середовища, наприклад, на морських нафтовидобувних платформах, у хімічній і залізничній галузях. Чутливі інтерфейси надійно захищені, зокрема від електромагнітних впливів. Для влаштування прохідної панелі традиційний навісний корпус замінено двома простими навісними фланцями задля зниження витрат на монтаж і матеріали. Таким чином, сальниковий корпус герметизовано безпосередньо на стінці розподільчої шафи.

  • Економія місця та коштів: використання монтажних фланців замість приладового корпусу
  • Для найсуворіших умов: корпуси відповідають вимогам ступенів захисту IP66/IP67 (пластмаса), а також IP66/IP68/IP69K (метал)
  • Сумісність зі стандартними вирізами у стінці
  • Металеві корпуси відповідають вимогам до електромагнітної сумісності завдяки електропровідним поверхням та ущільнювачам

Корпус HEAVYCON ADVANCE

Промислові з’єднувачі HEAVYCON ADVANCE без навісного корпусу
Можливості економії HEAVYCON ADVANCE
Гвинтовий фіксатор HEAVYCON ADVANCE
Варіанти корпусу HEAVYCON ADVANCE
Конфігурування промислових з’єднувачів HEAVYCON ADVANCE
Промислові з’єднувачі HEAVYCON ADVANCE без навісного корпусу

З’єднувачі HEAVYCON ADVANCE дають змогу відмовитися від традиційних навісних корпусів на боці пристрою. Це робить корпуси особливо довговічними, міцними та компактними.

Можливості економії HEAVYCON ADVANCE

Відсутність традиційних навісних корпусів дозволяє заощадити на монтажі та матеріалах. Додатковий потенціал економії дають низькі конструкції металевих та екструдованих кабельних вводів для пластмасових корпусів.

Гвинтовий фіксатор HEAVYCON ADVANCE

Встановлюйте сальниковий корпус ADVANCE безпосередньо на стінку за допомогою двох навісних фланців і міцних гвинтових фіксаторів з високоякісної сталі. Так ви забезпечите високий рівень герметичності й ускладните відкривання пристрою сторонніми особами.

Варіанти корпусу HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE доступні у виконаннях з металу та пластику. Корпуси для експлуатації просто неба з порошковим покриттям задовольняють найсуворіші вимоги.

Конфігурування промислових з’єднувачів HEAVYCON ADVANCE

Поєднуйте корпуси ADVANCE за потреби з модульними контактними вставками або з варіантами з фіксованою кількістю полюсів.

Промислові з’єднувачі для залізничної галузі

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для рельсових транспортних засобів

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для переходів між вагонами

HEAVYCON HPR З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для рельсових транспортних засобів

Корпус HEAVYCON HPR для промислових з’єднувачів розроблений для використання на транспорті та у транспортних системах. Сальникові, базові та приладові корпуси відповідають вимогам прийнятого стандарту для надійної передачі сигналів та живлення на рейковому транспорті.

  • Ступені захисту IP68/IP69K
  • Повний захист в полях електромагнітних перешкод
  • Типорозміри від B6 до B24 або D7
  • Міцний гвинтовий фіксатор
  • Вібро- та ударостійкість згідно з IEC 61373 / EN 50155

Контактні вставки для промислових з’єднувачів HEAVYCON

Модульні контактні вставки HEAVYCON з фіксованою кількістю полюсів

Модульні контактні вставки HEAVYCON з фіксованою кількістю полюсів

З фіксованою кількістю полюсів або модульні Відповідна технологія з’єднання для кожної сфери застосування

Бажаєте передавати різні носії через один інтерфейс чи, можливо, швидко об’єднати провідники у розподільники енергії? Phoenix Contact пропонує відповідне рішення: контактні вставки для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації з різними технологіями з’єднання для передачі даних, сигналів і живлення.

Наші контактні вставки — це повністю сумісні інтерфейси з можливістю гнучкого конфігурування для всіх доступних на ринку типорозмірів. За допомогою HEAVYCON modular ви зможете зібрати власний компактний промисловий з’єднувач. Поєднайте відповідні до вашого застосування модулі з широкого асортименту зі з’єднувачем.

Контактні вставки HEAVYCON з механічною фіксацією Click-in

Контактні вставки HEAVYCON з механічною фіксацією Click-in

Контактні вставки з механічною фіксацією Click-in Універсальний монтаж без інструментів

Контактні вставки HEAVYCON Push-in з механічною фіксацією Click-in вперше забезпечують можливість встановлення з’єднувачів для тяжких умов експлуатації зовсім без інструментів. Для підключення проводу й монтажу у корпусі не потрібна викрутка. Це унікальне рішення, що гарантує надзвичайну простоту користування й заощаджує час.

Контактні вставки HEAVYCON із фіксованою кількістю полюсів

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для промислових з’єднувачів
Контактні вставки зі з’єднанням Push-in
PE-адаптери для промислових з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Розподіл потенціалів у промисловому з’єднувачі
Кодування промислових з’єднувачів
Компактні клемні адаптери
Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для промислових з’єднувачів

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів — зокрема й у змішаній комплектації — наявні у виконаннях різного класу потужності та з різними технологіями з’єднання.

  • Проста технологія з’єднання Push-in
  • Швидке з’єднання QUICKON, технологія швидкого з’єднання
  • Компактне обтискне з’єднання
  • Універсальне гвинтове з’єднання

Контактні вставки зі з’єднанням Push-in

Контактні вставки з технологією з’єднання Push-in гарантують просте керування, надзвичайно швидке підключення та надійне з’єднання. За допомогою контактних вставок Push-in з великою кількістю полюсів можна просто підключати до 46 сигнальних контактів в одному з’єднувачі B24.

PE-адаптери для промислових з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

PE-адаптер зі з’єднанням Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON забезпечують можливість простого електромонтажу захисного провідника. Встановлення виконують без використання інструментів — шляхом зручного безпосереднього введення штекера, зокрема з внутрішнього боку шафи керування.

Розподіл потенціалів у промисловому з’єднувачі

Модулі TWIN з подвійним роз’ємом провідника забезпечують можливість компактного шунтування для розподілу потенціалів безпосередньо в з’єднувачі.

Кодування промислових з’єднувачів

Захистіть розташовані поряд однакові з’єднувачі від переплутування чи неправильного під’єднання. На відміну від таких методів кодування, як кодувальні болти, штирі чи гнізда, пластикові профілі просто фіксуються в кодувальних пазах контактних вставок HEAVYCON.

Компактні клемні адаптери

Клемні адаптери — це ідеальне поєднання класичної клеми і контактної вставки. Встановіть клемний адаптер в стінку шафи керування. Вставте з’єднувач із зовнішнього боку. В асортименті клемні адаптери у виконаннях з гвинтовим з’єднанням та технологією з’єднання Push-in.

Контактні вставки HEAVYCON modular

HEAVYCON modular
Контактна вставка фіксується у рамі
Контактні вставки Push-in для високої щільності монтажу
Простий контакт завдяки з’єднанню Push-in
Контактна вставка для передачі даних за допомогою RJ45
Високошвидкісна передача даних за допомогою гігабітної контактної вставки
HEAVYCON modular

Модульна система HEAVYCON дозволяє збирати компактні індивідуалізовані з’єднувачі: ми пропонуємо модулі, розраховані на силу струму до 200 A, напругу до 2500 В, до 25 полюсів для передачі сигналів, надійну передачу даних, а також вставки для пневматичних систем.

Контактна вставка фіксується у рамі

Швидко і без використання інструментів монтуйте модулі в будь-яких комбінаціях за допомогою рамки Snap-in. Зафіксуйте контактні вставки — і готово. Бічні пружини охоплюють модулі і надійно тримають їх на місці.

Контактні вставки Push-in для високої щільності монтажу

Модульні контактні вставки Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON забезпечують суттєву економію місця й високу щільність монтажу завдяки компактній камері контактів. Вставки з великою кількістю полюсів мають достатньо місця для 12 контактів на модуль або навіть подвійне підключення проводів за допомогою нашого модуля Twin. Таким чином, до промислового з’єднувача можна підключити до 72 контактів.

Простий контакт завдяки з’єднанню Push-in

Безпосереднє введення без інструмента: контактні вставки з технологією з’єднання Push-in забезпечують можливість зручного та стійкого до вібрації підключення провідників.

Контактна вставка для передачі даних за допомогою RJ45

Просто інтегруйте кабель для передачі даних RJ45 у свою систему за допомогою модулів RJ45. Ми пропонуємо також попередньо зібрані готові до використання патч-кабелі.

Високошвидкісна передача даних за допомогою гігабітної контактної вставки

Ви зможете швидко й безпечно передавати дані для високошвидкісних систем за допомогою наших гігабітних модулів з круговим екрануванням та попарно екранованими контактами.

Рішення для спеціальний вимог

Стикувальні рами HEAVYCON для висувних систем

Стикувальні рами HEAVYCON для висувних систем

Стикувальні рами для модульних з’єднань Вставлення наосліп

Стикувальні рами HEAVYCON забезпечують швидкий монтаж і технічне обслуговування висувних систем. Рухоме гніздо та випереджальний напрямний штифт стикувальної рами забезпечують безпечне підключення з’єднань наосліп в умовах, коли інтерфейси не видно. Міцну раму укомплектовано модульними контактними вставками. Завдяки комбінації різних каналів передачі в одній рамці ви можете створити індивідуальний інтерфейс.

Перехідники для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Перехідники для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Перехідники для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації Простий змінний кабельний ввід

Перехідні сальники HC-CES дають змогу поєднувати переваги модульної системи введення кабелю CES з перевагами промислових з’єднувачів HEAVYCON. Просто та швидко прокладайте багато провідників із великою кількістю полюсів і засобів передачі даних у шафу керування через один змінний інтерфейс. В подальшому провідники можна буде зручно додавати чи замінювати. Перехідні сальники легко встановлювати безпосередньо на навісний корпус типорозмірів B16 і B24. Надійне ущільнення й розвантаження від зусиль натягу здійснюється за допомогою системи введення кабелю CES.

Електронна брошура: Промислові з’єднувачі
Огляд усього асортименту
Наш асортимент з’єднувачів для тяжких умов експлуатації: перевірена універсальність, гнучкість або безкомпромісна надійність — ми пропонуємо правильні рішення для всіх сфер застосування.
ВІДКРИТИ ЕЛЕКТРОННУ БРОШУРУ
Промислові з’єднувачі для всіх сфер застосування
Новинки в області технологій з’єднання, автоматизації та електромобільності

Новинки в області технологій з’єднання та автоматизації Нервова система ваших промислових установок

Наші вироби утворюють нервову систему промислових установок і допомагають підвищувати ефективність процесів і заощаджувати кошти. Ознайомтесь із нашими численними новинками в таких сферах:

  • Клемні блоки, промислові з’єднувачі та кабелі датчиків / виконавчих пристроїв
  • Системи маркування, інструмент і монтажний матеріал
  • Захист від перенапруг і джерела живлення
  • Зарядні системи для електричних транспортних засобів
  • Системи інтерфейсу та комутаційні пристрої
  • Технології керування, системи входу/виходу та інфраструктура систем автоматизації