Монтажные штекерные соединители и кабели

Монтажные штекерные соединители и кабели

Наши монтажные штекерные соединители и кабели позволяют легко и гибко подключать необходимые проводники. В зависимости от задач вы можете выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств. Прочные корпусы и высокие степени защиты до IP69K обеспечивают возможность надежной передачи электроэнергии на открытом воздухе и во влажных зонах.

Докладніше

Переваги

  • Правильна технологія з’єднання для кожного застосування: швидке підключення IDC, проста технологія Push-in та перевірене гвинтове з’єднання
  • Простий і швидкий монтаж без спеціальних інструментів
  • Гнучка реалізація процесу розподілу енергії за допомогою стаціонарних і вставних варіантів
  • Висока надійність завдяки міцному корпусу зі ступенем захисту до IP66/IP68/IP69 та ударостійкістю IK08
  • Повний захист електронних компонентів завдяки тому, що для під’єднання підвідної лінії не треба відкривати корпус

Нові вироби

Роз’єми серії PRC та захисні ковпачки
Вставна монтажна система IPD
Монтажні з’єднувачі серії PRC 20
Роз’єми серії PRC та захисні ковпачки
Для надійного з’єднання просто неба

За допомогою роз’ємів серії PRC і захисних ковпачків можна безпечно виконувати кабельні роботи під час налаштування та переналагодження. Роз’єми серії PRC SPLK забезпечують довготривале стабільне з’єднання провідників. Захисний ковпачок PRC TERM захищає відкриті кінці кабелю від бруду та вологи.

Це переваги

  • Просте подовження й ремонт провідників і кабелів
  • Надійний захист відкритих кінців провідників від атмосферних впливів
  • Підходить для використання просто неба завдяки стійкості пластмаси до ультрафіолетового випромінювання та солоної води
  • Запатентована технологія блокування запобігає ненавмисному відкриванню корпусу

Це основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 600 В змінного струму
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Діаметр провідника: 9,5–12,5 мм
  • Ступінь захисту: IP67
  • Діапазон підключення: до 4 мм²

Вставна монтажна система IPD
Простий розподіл живлення без використання інструментів

Завдяки технології Push-in і швидкій системі фіксації вставна монтажна система IPD забезпечує можливість простого й компактного розподілу живлення в будівлях та інфраструктурних спорудах. Навіть в особливо складних умовах монтажу система IPD є запорукою зручності та безпечного монтажу.

Це переваги

  • З’єднувачі зі підключенням Push-Lock і прохідні з’єднувачі з підключенням Push-in забезпечують можливість простого монтажу без інструментів
  • Простий та безпечний монтаж завдяки вставному роз’єму зі швидкою системою фіксації та механічним кодуванням проти неправильного під’єднання
  • Штирьові та гніздові варіанти для з’єднання провідників між собою
  • Проста заміна пристроїв під час технічного обслуговування завдяки змінним компонентам
  • Ступінь захисту IP67 для застосування просто неба та в зонах з високою вологістю

Це основні характеристики

  • З’єднання Push-Lock на польовій стороні
  • З’єднання Push-in на стороні пристрою
  • Швидка система фіксації
  • Напруга: 690 В
  • Струм до 16 А
  • Поперечний переріз провідника: від 0,5 мм² до 2,5 мм²
  • Ступінь захисту: IP67, IP68
  • Стійкість до ударних навантажень: IK07

Монтажні з’єднувачі серії PRC 20
Безпечний розподіл енергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища

Особливо компактна монтажна система PRC 20 дозволяє передавати струми до 20 A. Система придатна до використання всюди, де не вистачає місця для розподілу енергії. Інноваційна технологія блокування Duo Unlock з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента додатково підвищує гнучкість монтажу й технічного обслуговування системи.

Це переваги

  • Передача струму до 20 А на мінімальному просторі
  • Технологія блокування Duo Unlock для кращої гнучкості під час монтажу й технічного обслуговування
  • Безпечне використання в екстремальних умовах навколишнього середовища завдяки високим ступеням захисту та стійкості до ударних навантажень
  • Простота використання завдяки перевіреній обтискній або гвинтовій технології з’єднання
  • Механічне та кольорове кодування для швидкого й безпомилкового введення в експлуатацію

Це основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 400 В змінного струму
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Поперечний переріз провідника: до 2,5 мм²
  • Ступінь захисту: IP65/IP67
  • Стійкість до ударних навантажень: до IK08
  • Від 2 до 5 полюсів

Відео: Монтажна система IPD
Монтажна система IPD YouTube

Монтажна система IPD із технологією Push-in

Відкрийте для себе простий розподіл енергії з монтажною системою IPD для будівель або інфраструктурних споруд. Система IPD (Installation Power Distribution) повністю змінна і являє собою оптимальне рішення для використання у ваших світильниках. Технологія Push-in забезпечує можливість зручного підключення без використання інструментів 3- і 5-полюсних кабелів до 2,5 мм² навіть у важкодоступних місцях. Завдяки ступеню захисту IP67 систему IPD можна також безпечно використовувати просто неба та в зонах із високою вологістю.

Змінні монтажні з’єднувачі IPD зі з’єднанням Push-Lock
Прохідні панелі IPD зі з’єднанням Push-in
Монтажна система IPD зі швидкою системою фіксації
Прохідна панель IPD
Прохідні панелі IPD зі з’єднанням Push-in з боку пристрою
Монтажна система IPD у пристрої в умовах підвищеної вологості
Змінні монтажні з’єднувачі IPD зі з’єднанням Push-Lock

З’єднання Push-Lock змінних монтажних з’єднувачів забезпечує простий і швидкий монтаж гнучких і одножильних провідників. Точка з’єднання зручно відкривається й закривається за допомогою важеля.

Прохідні панелі IPD зі з’єднанням Push-in

Прохідні панелі IPD зі з’єднанням Push-in забезпечують монтаж без використання інструментів завдяки безпосередньому вставлянню попередньо підготовлених і одножильних провідників. За допомогою натискних елементів можна від’єднати вже підключені провідники чи під’єднати провідники без наконечників.

Монтажна система IPD зі швидкою системою фіксації

Швидка система фіксації навіть в особливо складних умовах встановлення гарантує безпечний монтаж і просту заміну пристроїв, якщо потрібне сервісне обслуговування. Штекери чітко фіксуються й забезпечують надійний захист від помилкового вставляння.

Прохідна панель IPD

У разі виконання монтажу за допомогою прохідних панелей IPD пропустіть кабель через втулку з боку поля й підключіть його безпосередньо до пристрою. Після цього необхідно просто відкрити втулку та встановити розвантаження від зусиль натягу за допомогою гайки — підключення провідника завершено.

Прохідні панелі IPD зі з’єднанням Push-in з боку пристрою

Завдяки технології з’єднання Push-in з боку пристрою робот для електромонтажу може підключати компоненти до пристрою в автоматичному режимі. Тому прохідні панелі IPD є ідеальним рішенням для систем освітлення.

Монтажна система IPD у пристрої в умовах підвищеної вологості

Довготривалий стабільний електромонтаж ззовні та в промисловому середовищі: завдяки ступеню захисту IP67 вашу установку захищено від бризок і пилу, що забезпечує особливо надійне використання в несприятливих умовах навколишнього середовища.

Відео: Монтажна система QPD
Монтажна система QPD YouTube

Монтажна система QPD зі з’єднанням IDC QUICKON

Процес розподілу енергії в промисловості не обов’язково має бути складним і займати багато часу. Це доводить міцна монтажна система QPD (ступінь захисту IP68/69K) для потужностей до 690 В/40 А. Перевірене ножове з’єднання IDC QUICKON дозволяє швидко та просто підключати проводи до 5 × 6,0 мм² без зняття ізоляції та використання спеціальних інструментів. Ви можете обирати між стаціонарними та вставними з’єднаннями і формувати гнучкі рішення для розподілу енергії. Ви також можете легко підключати пристрої, не відкриваючи їх. Завдяки цьому чутливі електронні компоненти залишаються захищеними від впливу навколишнього середовища.

Огляд номенклатури продукції QPD

Огляд номенклатури продукції QPD

Огляд номенклатури продукції QPD

1. Прохідні панелі
Прохідні панелі являють собою кабельні вводи для зовнішнього підключення. Завдяки їх застосуванню тепер проводи можна підключати, не відкриваючи пристрої. Це забезпечує відповідність конкретному класу захисту, визначеному виробником.
2. З’єднувачі проводів
З’єднувач проводів призначений для подовження та ремонту проводів. У поєднанні зі вставним з’єднувачем з’єднувач проводів можна використовувати в якості гнучкого з’єднання.
3. З’єднувачі
Для швидкої заміни пристроїв — під час проведення робіт з технічного обслуговування або монтажу проводів зі встановленими роз’ємами — годиться з’єднувач із випереджальним контактом заземлення. Він має кодування для захисту від помилкового підключення.
4. Т-подібні розподілювачі
За допомогою компактного Т-подібного розподілювача можна легко та просто створювати відгалуження для живлення споживачів.
5. H-подібні розподільники
Н-подібний розподільник являє собою компактну й міцну розподільну коробку з можливістю швидкого підключення. Чотири з’єднання паралельно з’єднані між собою всередині і завдяки цьому забезпечують можливість їх використання в якості зіркоподібного розподільника.

Ножове з’єднання QUICKON Надійне з’єднання в кілька кроків

Швидке підключення QUICKON працює за принципом ножового з’єднання IDC і розраховане на застосування, в якому потрібно раціонально і на місці підключати круглі кабелі та кабелі AS-Interface. З’єднання можна розімкнути в будь-який час, а компоненти підходять для багаторазового використання. Ця система з’єднання суттєво зменшує кількість необхідних операцій при підключенні багатополюсних проводів. При закручуванні технологія швидкого з’єднання автоматично забезпечує контакт та розвантаження від зусиль натягу. Завдяки можливості швидкого та простого застосування роз’єми QUICKON для швидкого підключення зменшують час під’єднання на 80 %.

Ножове з’єднання QUICKON під час зняття оболонки з кабелю та підготовки PE-провідника
Гайка QUICKON з напрямними зажимами для провідників
Відрізання кінців жил у ножовому з’єднанні QUICKON
Накручування накидної гайки на тримач контакту
Фіксація гайки QUICKON від руки
Монтажний кабель з технологією швидкого з’єднання
Ножове з’єднання QUICKON під час зняття оболонки з кабелю та підготовки PE-провідника

Зніміть оболонку з кабелю й підготуйте PE-провідник.

Гайка QUICKON з напрямними зажимами для провідників

Введіть провідники в гайку QUICKON і зафіксуйте в позначених (1, 2, 3 …) напрямних зажимах.

Відрізання кінців жил у ножовому з’єднанні QUICKON

Обріжте кінці жил урівень.

Накручування накидної гайки на тримач контакту

Надіньте накидну гайку на тримач контакту й затягніть до упору чи із зазначеним моментом затягування.

Фіксація гайки QUICKON від руки

Про досягнення оптимальної глибини закручування свідчить відчутна звукова фіксація. Після цього гайка QUICKON закручена настільки міцно, що її не вдасться відкрутити вручну.

Монтажний кабель з технологією швидкого з’єднання

Провідник підключено: швидко, просто та без використання спеціальних інструментів.

Відео: З’єднувачі PRC
Цей штекер призначено для екстремальних умов MovingImage

Монтажна система PRC із гвинтовим з’єднанням

Монтажні з’єднувачі серії PRC — це оптимальне рішення для компактної та надійної передачі живлення до 35 А. Високий ступінь захисту й ударостійкість до IK08 забезпечують надійний розподіл електроенергії навіть в екстремальних навколишніх умовах. Рознімний механізм блокування з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента додатково підвищує гнучкість монтажу й технічного обслуговування системи.

Огляд переваг серїі PRC

Монтажні з’єднувачі серії PRC 20 і 35
Технології блокування PRC
Молоток б’є по з’єднувачу PRC
PRC 20 із гвинтовим або обтискним з’єднанням
Механічне й кольорове кодування на PRC 20
Монтажні з’єднувачі серії PRC 20 і 35

Надзвичайно компактна вставна система для розподілу енергії: з’єднувачі PRC передають струми до 35 A навіть в умовах обмеженого простору. Приладові інтерфейси доступні у виконаннях зі штировими або гніздовими контактами. Вбудований захист від перекручування забезпечує правильне розташування на стінці пристрою. Завдяки цьому ви отримуєте чітко структуровані ділянки підключення й маєте більше місця для гнучкого проєктування пристроїв.

Технології блокування PRC

Гнучкість, що окупається: блокування з можливістю відкривання вручну або за допомогою інструмента забезпечує ще більшу гнучкість монтажу й технічного обслуговування. Для розблокування з’єднувача використовують ручний важіль або викрутку для гвинтів із прямим шліцом.

Молоток б’є по з’єднувачу PRC

PRC створено для екстремальних умов. Тепло або холодно, сухо або волого, всередині або зовні: завдяки високим ступеням захисту й ударостійкості до IP69 PRC гарантує надійний розподіл струмів навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Завдяки стійкості до ударних навантажень до IK08 PRC витримує навіть сильні струси та поштовхи.

PRC 20 із гвинтовим або обтискним з’єднанням

Вибір за вами: завдяки перевіреній технології гвинтового з’єднання можна монтувати кабелі на місці без спеціальних інструментів. При цьому перевагою є попередньо встановлений захист провідника для безпечного під’єднання необроблених провідників. Якщо потрібно підготувати велику кількість провідників, обтискне з’єднання забезпечує більшу швидкість завдяки автоматизованому процесу. Виберіть найкраще рішення для своєї сфери застосування.

Механічне й кольорове кодування на PRC 20

Розумні функції, як-от механічне кодування, пришвидшують процес введення в експлуатацію й мінімізують кількість помилок. PRC 20 забезпечує надійне механічне розділення варіантів із різною кількістю полюсів, а також різних варіантів з однаковою кількістю полюсів. Інтегроване кольорове маркування різних типів сигналів спрощує ідентифікацію на місці монтажу.

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Серія PRC створена для екстремальних умов. Такі ж різноманітні й рішення для підключення в будівлях, на промислових підприємствах і просто неба.

Тунель з освітленням
Транспортна інфраструктура
Вітряне колесо у фотоелектричному парку
Виробництво електроенергії
Електромобілі у сонячному зарядному парку
Електричні транспортні засоби
Базова станція LTE
Телекомунікаційні системи
Офісна будівля ззовні
Інфраструктура будівель
Контейнерне судно
Морська галузь
Конвеєр
Внутрішня логістика
Виробнича будівля
Виробництво
Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря на даху
Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря
Зарядна станція для електровелосипедів
Micro Mobility
ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА
Огляд усіх монтажних систем
Ознайомтеся з нашим асортиментом монтажних систем. Вибирайте між простим підключенням кабелю, зручним розподілом енергії чи компактним підключенням пристроїв залежно від сфери застосування.
Відкрити електронну брошуру
Монтажні системи IPD, QPD і PRC