Круглые штекерные соединители

Круглые штекерные соединители

Для промышленной автоматизации компания Phoenix Contact предлагает метрические круглые штекерные соединители различной конструкции: миниатюрные и крупные, прямые и угловые, залитые и сборные в полевых условиях. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для передачи сигналов, данных и питания.

Докладніше

Переваги

  • Завжди оптимальне рішення завдяки широкому асортименту круглих з’єднувачів від M5 до M58
  • Надійна передача сигналів, даних на швидкості до 10 гігабіт/с, а також живлення до 150 А і 630 В
  • Економія часу завдяки інноваційним технологіям підключення для пристроїв з усіма промисловими ступенями захисту
  • Висока гнучкість завдяки індивідуальній адаптації до ваших потреб
З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Конфігуратор для кабелів і проводів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Безкоштовний зразок
Замовте свій набір зразків
Бажаєте випробувати круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO? Ми допоможемо вам зробити правильний вибір з’єднувача для ваших рішень. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо використання у вашій машині чи установці.
Замовити зразок
Круглі з’єднувачі зі швидкою системою фіксації ONECLICK

Нові вироби

Приладові з’єднувачі M12 з внутрішнім механізмом блокування Push-Pull
З’єднувачі M12 Push-Pull
Приладові та перехідні з’єднувачі типорозміру M23
Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO типорозміру M17
Приладові з’єднувачі M12 Push-Pull
Просте й компактне підключення пристроїв

Приладові з’єднувачі M12 з внутрішнім механізмом блокування Push-Pull забезпечують можливість безпечного під’єднання пристроїв без інструментів. Утоплене вбудоване гніздо M12 Push-Pull розташоване врівень з корпусом, завдяки чому можна збільшити щільність монтажу. Це заощаджує монтажний простір і дає змогу створювати компактні пристрої.

Це переваги

  • Plug-and-Produce: швидке, надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Підвищення гнучкості: приладовий роз’єм M12 для гвинтових з’єднувачів і з’єднувачів Push-Pull
  • Простота проєктування: порти M12 врівень із поверхнею для компактних пристроїв
  • Перспективне застосування: стандартизований асортимент продукції для доступності по всьому світу

Це основні характеристики

  • Внутрішній механізм блокування Push-Pull
  • Відповідність стандарту IEC 61076-2-010
  • Гвинтове кріплення корпусу для наскрізного монтажу
  • Зовнішні та внутрішні варіанти
  • Кодування A
  • Ступінь захисту: IP65, IP67
  • Контур Duo: сумісність із повною наріззю M12

З’єднувачі M12 Push-Pull
Новий стандарт для автоматизації підприємства

З’єднувачі M12 Push-Pull фіксуються простим безпосереднім вставлянням. Внутрішній механізм блокування Push-Pull забезпечує швидке й безпечне підключення, особливо в умовах обмеженого простору та високої щільності з’єднань, як-от у сфері автоматизації підприємства.

Це переваги

  • Plug-and-Produce: швидке, надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Швидкий монтаж: економія часу під час монтажу 80 %, як порівняти з гвинтовими з’єднаннями
  • Кабельні з’єднання: з’єднувачі з внутрішнім та зовнішнім механізмом блокування
  • Перспективне застосування: стандартизований асортимент продукції для доступності по всьому світу

Це основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування Push-Pull
  • Відповідність стандарту IEC 61076-2-010
  • Кодування A
  • Поперечний переріз провідника: 0,34 мм²
  • Ступінь захисту: IP65, IP67, IP68
  • Поліуретан, без галогенів, чорний

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO
Два нові типи M23

Приладові та перехідні з’єднувачі типорозміру M23 доповнюють асортимент круглих з’єднувачів серії M17-M40 PRO. Нові виконання дозволяють
забезпечити гнучкість під час під’єднання пристроїв і формування кабельних з’єднань обладнання. Вони сумісні зі стандартною системою фіксації та швидкою системою фіксації ONECLICK.

Це переваги

  • Висока експлуатаційна готовність по всьому світу: змінна конструкція з системою фіксації Speedtec
  • Надійне з’єднання: сумісність зі швидкою системою фіксації ONECLICK і стандартним механізмом блокування
  • Просте та надійне під’єднання екрана для економічного комплектування кабелів
  • Надійність у жорстких умовах: мінімальна вібростійкість до 20g

Це основні характеристики

  • Напруга до 630 В
  • Струм до 30 А
  • Сигнали: 6- та 19-полюсні варіанти
  • Потужність: 6- та 8-полюсні варіанти для стандартної системи фіксації та швидкої системи фіксації ONECLICK
  • Усі корпуси доступні у штировому та гніздовому виконанні
  • Ступінь захисту: IP66, IP68, IP69K

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO
Нові вироби типу М17 для підключення пристроїв

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO також доступні у виконанні типу М17. Серія продукції пропонує універсальні рішення для передачі сигналів та живлення. Завдяки унікальній швидкісній системі фіксації ONECLICK пристрої можна під’єднувати швидко та безпечно.

Це переваги

  • Висока експлуатаційна готовність по всьому світу: змінна конструкція з системою фіксації Speedtec
  • Надійне з’єднання: швидка система фіксації ONECLICK з оптичним, тактильним й акустичним розпізнаванням правильного положення
  • Просте та надійне під’єднання екрана для економічного комплектування кабелів
  • Надійність у жорстких умовах: мінімальна вібростійкість до 20g

Це основні характеристики

  • Напруга до 630 В
  • Струм до 25 А
  • Сигнали: 8- та 17-полюсні варіанти
  • Потужність: кількість полюсів від 4 до 9
  • Швидка система фіксації ONECLICK
  • Приладові й перехідні з’єднувачі: сумісність зі стандартною та швидкою системою фіксації
  • Усі корпуси доступні у штирьовому та гніздовому виконанні
  • Ступінь захисту: IP66, IP68, IP69K

Унікальне різноманіття для сигналів, даних і живлення

Гібридні з’єднувачі
З’єднувачі для передачі сигналів
З’єднувачі для передачі даних
Силові з’єднувачі
Гібридні з’єднувачі

Економте час і місце під час кабельного з’єднання своїх пристроїв. Скористайтеся нашим надійним і компактним гібридним з’єднувачем для передачі сигналів, даних і живлення лише через один круглий з’єднувач.

• Струм до 70 А
• Напруга до 850 В пост. струму і 630 В змінного струму
• Інтерфейс CAT5 для передачі даних

З’єднувачі для передачі сигналів

З’єднувачі для передачі даних в типорозмірах від М5 до М23 підходять для численних застосувань. Залежно від ваших вимог ви можете обрати версії з кількістю полюсів від 3 до 19, із ножовим з’єднанням IDC, гвинтовим або пружинним з’єднанням, з’єднанням Piercecon, з’єднанням для паяння, обтискання або друкованої плати.

• Струм до 20 А
• Напруга до 300 В
• Додатково — зі з’єднанням для підключення екрана

З’єднувачі для передачі даних

Для надійної та швидкої передачі даних в промислових та інфраструктурних системах пропонуємо круглі екрановані з’єднувачі типорозмірів M8 і M12, сумісні з усіма поширеними польовими шинами й мережами.

• Швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с
• Механічне кодування, сумісне з усіма поширеними типами мереж і польових шин
• Компоненти, що відповідають вимогам до категорії CAT6A
• Круглі з’єднувачі з екрануванням на 360° і герметичністю за рахунок заливки з боку кабелю

Силові з’єднувачі

Роз’єм живлення варіюється від компактного M12 до розміру M58 для високої продуктивності. Використовуйте переваги повного асортименту: від кабельних та приладових з’єднувачів до з’єднань для друкованої плати.

• Потужність до 150 А / 630 В
• Поперечний переріз до 50 мм²
• Захист від помилкового підключення для мереж змінного й постійного струму

Співробітник служби підтримки клієнтів із гарнітурою

Рішення за індивідуальним замовленням для ваших особливих потреб

Рішення за індивідуальним замовленням

Вам потрібне індивідуальне рішення для задоволення специфічних потреб? За вашим запитом ми швидко та гнучко внесемо індивідуальні корективи в наші стандартні вироби. Наш центр обслуговування клієнтів перетворить ваші побажання на персоналізоване рішення.

  • Індивідуальне маркування виробів
  • Залиті герметиком з’єднувачі та різні варіанти виконання жил проводів і кабелів (різні типи, різна довжина, різні варіанти підготовки)
  • Індивідуальне пакування: картонна тара, блістери, бухти або лотки
Відео: «З’єднувачі M12 Push-Pull: новий стандарт для систем автоматизації»
Новий стандарт для систем автоматизації YouTube

Новий стандарт для систем автоматизації

З’єднувачі М12 Push-Pull гарантують можливість швидкого під’єднання пристроїв без використання інструментів навіть в умовах обмеженого простору й високої щільності монтажу. Реалізуйте компактний дизайн корпусу завдяки портам M12 врівень із поверхнею і з легкістю прокладайте подовжувачі в польових умовах за допомогою різних варіантів штекерів і гнізд.

Відео: «Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO»
Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO YouTube

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO Надійна передача живлення та сигналів

Дізнайтеся більше про швидкісні системи фіксації ONECLICK, за допомогою яких можна швидко та безпечно під’єднувати пристрої та системи.

Відео: «З’єднувачі M17 MPO для передачі даних через оптоволокно»
З’єднувачі M17 MPO для передачі даних через оптоволокно YouTube

З’єднувачі M17 MPO для передачі даних через оптоволокно

З’єднувачі M17 MPO для промислового середовища, призначені для передачі даних у режимі реального часу в інтелектуальних електромережах. Міцні з’єднувачі M17 MPO відрізняються високоякісною волоконною оптикою, яка забезпечує стабільну пропускну здатність для передачі на великі відстані.