Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8
1422667

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со штекерной вставкой RJ45, 8-контактный, с системой быстрого подключения IDC, для 1- и 7-жильных проводов AWG 23 ... 22, для кабелей диаметром 5,5 мм ... 10 мм


Докладно про виріб




Общая информация Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 3.01, заказ №: 2.252

Конструкция Исполнение 14
Тип изделия Штекер для передачи данных
Полюсов 8
Вид при установке RJ45
Количество подключаемых кабелей 1
Тип фиксатора Крепление на защелках
Кабельный отвод угловой

Расчетное напряжение (III/3) 72 В (DC)
Расчетный ток 1,75 A
Диапазон частот до 100 МГц
Номинальное напряжение UN 48 В

Габаритне креслення
Ширина 22 мм
Высота 50 мм
Длина 80 мм

Материал, уплотнение NBR
Материал поверхность корпуса покрытый никелем
Материал корпуса Цинк. литье под давлением

Циклы установки ≥ 750

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 5,5 мм ... 10 мм
5,5 мм ... 10 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -10 °C ... 40 °C

Артикул 1422667
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABNEAA
Сторінка каталогу Сторінка357C-2-2019
GTIN 4055626311364
Маса штуки (з упаковкою) 108,6 g
Маса штуки (без упаковки) 108,6 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440101
ECLASS-10.0.1 27440101
ECLASS-11.0 27440101
ECLASS-12.0 27440113

ETIM

ETIM 8.0 EC002636
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
56,5 В 0,175 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных