Сетевой кабель - NBC-R4AC/0,15-AC/R4AC
1413108

Подготовленный кабель Ethernet, экранированный, 4-парный, AWG: 26 гибкий (7-жильный), штекер RJ45/IP20 на штекер RJ45/IP20, прямая разводка, длина: 0,15 м


Докладно про виріб




Полюсов 8
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. есть
Кабельный отвод прямое

Расчетное напряжение (III/3) 72 В (DC)
Номинальное напряжение UN 48 В
Номинальный ток IN 1 A

Циклы установки ≥ 750

Конструкция кабеля
Тип кабеля Ethernet
Построение системы проводников 4x2xAWG26/7; S/FTP
Наружный диаметр кабеля 5,70 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, сигнальная линия 7x 0,16 мм
AWG, сигнальная линия 26
Отдельная жила, цвет белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый
Электрические характеристики
Волновое сопротивление 100 Ω ±15 % (при 1 ... 100 МГц)
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке мин. 46 мм (кабель, жестко прокладываемый)
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке мин. 46 мм (кабель, для подвижного монтажа)
Циклы изгибания
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке мин. 46 мм (кабель, жестко прокладываемый)
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке мин. 46 мм (кабель, для подвижного монтажа)
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C
-40 °C ... 80 °C

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45)
-40 °C ... 80 °C
-40 °C ... 80 °C

Артикул 1413108
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABNAAS
GTIN 4046356989428
Маса штуки (з упаковкою) 22,22 g
Маса штуки (без упаковки) 22,22 g
Митний тарифний номер 85444210
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308