The terminal is designed for use within an Inline station. This terminal can be used to create a protected partial circuit (segment circuit) within a main circuit. The internal fuse protects the segment circuit. The terminal is not used for voltage supply. It therefore does not have any elements for protection against polarity reversal and surge voltage.
IB IL 24 SEG/F-PAC
-
Segmentation module
2861373
Inline segment terminal, complete with accessories (connector and labeling field), 24 V DC, with fuse
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
BV
Ідентифікатор відповідності: 21725/C1 BVBSH
Ідентифікатор відповідності: 658aRINA
Ідентифікатор відповідності: ELE121121XGABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Automatic creation of a segment circuit in the main circuit
Segment circuit protected by an internal fuse
Diagnostic and status indicators