PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - Safety relays
2700498

Safety relay for emergency stop and safety doors up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, cross-circuit detection, 2 enabling current paths, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
Cross-circuit detection
Low housing width of just 12.5 mm
Manually monitored and automatic activation in a single device
2 enabling current paths, 1 digital signal output
2 channel control