Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.

More information
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX під час роботи

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX

Точне та безпечне зняття ізоляції

З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.

Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами

Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами

Проста заміна ножа

Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX в робочому процесі під час багатоступінчастого зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX

Багатоступінчасте зняття ізоляції

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.

Пасатижі
Пасатижі YouTube