Инструмент для обжима

Инструмент для обжима

Инструмент для обжима серии CRIMPFOX позволяет профессионально и надежно обрабатывать любые виды контактов с кабельными зажимами, кабельными наконечниками и коаксиальными соединителями. Оптимизированная рычажная передача и эргономичная геометрия ручек инструмента для обжима позволяют работать практически без усилий. Интегрированная принудительная блокировка гарантирует стабильную и герметичную качественную опрессовку.

Докладніше

Переваги

  • Повний асортимент виробів від одного постачальника
  • Простота в роботі завдяки ергономічній формі рукояток
  • Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам

Нові вироби

Обтискні кліщі CRIMPFOX DUO 16S
Обтискні кліщі на всі випадки
CRIMPFOX DUO 16S

Кліщі CRIMPFOX DUO 16S призначені для простої та зручної обробки наконечників і гільз TWIN. Поворотна матриця дозволяє за потреби вводити наконечники збоку або спереду.

Це переваги

  • Гнучкість і можливість зручного встановлення в будь-яке положення завдяки поворотній матриці
  • Завдяки надійному фіксатору матриця залишається в потрібному положенні
  • Автоматичне коригування поперечного перерізу в поєднанні із вбудованим механізмом примусового блокування забезпечує можливість безпечної обробки провідників і гільз
  • Налаштування не потрібне
  • Відсутність потреби в докладанні значних зусиль і ергономічна форма рукоятки дають змогу працювати без втоми

Це основні характеристики

  • Поворотна матриця з можливістю налаштування збоку
  • Діапазон поперечного перерізу від 0,14 мм² до 16 мм² і до 2 x 6 мм² для гільз TWIN
  • Мала ширина відкривання рукояток
  • Ергономічна форма
  • Чотирикутне пресування

Обтискні кліщі CRIMPFOX DUO дають змогу виконувати фронтальне чи бокове обтискання наконечників

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO

Нові CRIMPFOX DUO — це обтискні кліщі на всі випадки. Поворотний профільний диск дає змогу виконувати фронтальне чи бокове обтискання наконечників. Обтискні кліщі також безпечно обробляють наконечники TWIN завдяки механізму саморегулювання. В поєднанні з великим діапазоном поперечного перерізу від 0,14 до 10 мм² цей ергономічний інструмент забезпечує зручність та гнучкість у використанні.

CRIMPFOX CENTRUS

CRIMPFOX CENTRUS

CRIMPFOX CENTRUS

Завдяки ергономічному дизайну, оптимізованій механіці та симетричній формі рукояток обтискні кліщі CRIMPFOX CENTRUS перетворюють обтискання втулкових кабельних наконечників на дитячу забаву.

Завдяки невеликому кутові розкривання, що становить лише 43°, та поєднанню міцних і м’яких пластмас на рукоятках обтискні кліщі CRIMPFOX CENTRUS ідеально лежать у руці. Оптимальна передача зусилля в цих обтискних кліщах полегшує роботу з ними.

Вони пропонуються з двома різними поперечними перерізами, квадратної та шестикутної форми, що забезпечує можливість використання у широкому діапазоні. Точна і симетрична форма рукоятки гарантує незмінно високу якість роботи і абсолютну її безпеку.