Режущий инструмент

Режущий инструмент

Режущий инструмент серии CUTFOX позволяет осуществлять профессиональную обработку проводников. Особо прочный режущий инструмент обеспечивает качественный срез без деформации провода и образования стружки. Резаки для профилей и шин позволяют в считанные секунды разрезать материалы толщиной до 2,5 мм — благодаря рычажному механизму, который минимизирует прилагаемые усилия.

More information
Різальний інструмент для зручного різання без втоми

Різак для кабелю з храповим механізмом CUTFOX 35

Зручне різання

Різальний інструмент для зручного різання без втоми: серія CUTFOX включає в себе оптимальні інструменти для будь-яких сфер застосування.
Обробляти провідники з перерізом до 1 400 мм² і діаметром до 100 мм можна практично без перетискання. Храповий механізм різальних інструментів зводить до мінімуму зусилля, потрібне для обробки навіть найтовстіших провідників діаметром до 100 мм.

Різальний інструмент дає змогу досягати стабільно якісних результатів навіть під час різання дуже твердих матеріалів, таких як струнний дріт і пружинна сталь.

Різальний інструмент: різаки для профілів та рейок

Профільний різальний інструмент PPS BASIC

Міліметрова точність різки

Різаки для профілів та шин здійснюють різку пластикових або металевих профілів без стружки та задирок.

Під час роботи з різаком для профілів та шин точність відміряної для різки довжини встановлюється за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова та дюймова шкала практично не зазнає зносу. Наявність прямого кута при обробці з міліметровою точністю забезпечують напрямні, обмежувачі та контрольна рейка з вигравійованою шкалою.