Набор инструментов

Наборы инструментов

При использовании набора инструментов вы всегда будете иметь под рукой нужный инструмент для выполнения той или иной операции. Хорошая упорядоченность инструментов в наборе повышает удобство работы на месте. Вы можете самостоятельно составить индивидуальный набор инструментов: просто выберите сумку и оснастите ее необходимыми вам инструментами.

More information
Набір інструментів на ремені

Набір інструментів у поясній сумці

Набір інструментів — ідеальний помічник

Під час роботи на об’єктах особливо важливими є впорядковане розміщення потрібних інструментів і швидкий доступ до них. Компанія Phoenix Contact пропонує набори інструментів у міцних і зносостійких сумках у різних виконаннях:

  • Переносна сумка
  • Сумка на плече з відділенням для ноутбука та документів
  • Поясна сумка
  • Кейс

Сумки та кейси комплектуються інструментом для виконання різних завдань:

  • Різання
  • Зняття ізоляції
  • Обтискання
  • Тестування та вимірювання
  • Закручування
Індивідуально комбінований набір інструментів CUS

Індивідуально комбінований набір інструментів CUS

Індивідуальний набір інструментів

Підберіть собі індивідуальний набір інструментів CUS:

  • Пропонуються шість різних сумок, адаптованих під типові інструменти.
  • Просто виберіть потрібну сумку зі списку продукції та додайте до неї інструменти в конфігураторі.