Резка, снятие изоляции, обжим, завинчивание, измерение — ассортимент ручных инструментов TOOL fox предлагает решения для любых задач в области электротехники. Преимущества нашего инструмента — удобство в применении и высочайшее качество. Профессиональный инструмент является залогом достижения максимальных результатов в работе. Точность, долговечность и эффективность — визитная карточка нашего ручного инструмента.
More informationTOOL fox пропонує повний асортимент ручних інструментів для промислового використання і, таким чином, забезпечує професійне виконання всіх робіт у технологічному ланцюжку. Якість, точність, довговічність і ефективність — це основа наших ручних інструментів.
Ручні інструменти забезпечують постійну якість обробки завдяки спеціально загартованій інструментальній сталі. У разі постійного використання наших інструментів ви можете користуватися перевагами ергономічної форми ручок і малого зусилля, яке потрібно докладати, завдяки унікальним конструктивним особливостям.
Пристрій для розрізання кабелю CUTFOX 18
Щоб провідники прослужили довго, їх необхідно правильно обробити, а це неможливо без якісного інструменту.
Серед ручного інструменту знайдеться оптимальний інструмент для різання кабелю для будь-якої сфери застосування. Можна отримати різні варіанти для обробки кабелів діаметром до 100 мм.
Переваги:
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX 10
Ідеальний інструмент для будь-якого способу зняття ізоляції.
Точні ручні інструменти переконують своєю ергономічністю, а також особливою геометрією спеціально загартованих ножів.
Переваги:
Обтискні кліщі CRIMPFOX Centrus
Широкий асортимент лінійки продукції CRIMPFOX — це нове покоління професійних обтискних кліщів. Особливий принцип передачі сили знижує необхідне зусилля на 30 %. Оптимальна форма ручок інструмента підвищує зручність роботи і зменшує втому.
Переваги:
Викрутки
Насадки, викрутки з різними приводами та різних розмірів, динамометричні викрутки на акумуляторах або ручні — Phoenix Contact завжди запропонує вам відповідний інструмент для загвинчування.
Переваги:
Цифровий мультиметр TESTFOX M
Мультиметри, струмовимірювальні кліщі та тестери напруги лінійки продукції TESTFOX пройшли перевірку та мають допуск згідно з національними та міжнародними чинними нормами.
Переваги:
Електронні кліщі ESD-MICROFOX
Для виконання мікромонтажних робіт, комплектування друкованих плат, прецизійного згинання та різання стануть у нагоді спеціальні ручні інструменти Phoenix Contact із лінійки продукції MICROFOX. Інтегрована здвоєна пружина та рукоятка із захистом від ковзання гарантують максимально точне виконання робіт.
Переваги:
Профільний різак для відрізання DIN-рейки
За допомогою різаків для профілів та шин різка матеріалу товщиною до 2,5 мм здійснюється за лічені секунди, і відбувається це завдяки важільному механізму, що потребує мінімальних затрат зусиль. Наявність прямого кута при обробці з міліметровою точністю забезпечують напрямні, обмежувачі та контрольна рейка з вигравійованою шкалою.
Переваги:
Щипці для кабельних стяжок UNIFOX
Лінійка продукції UNIFOX підходить для виконання робіт у шафах керування, стандартних і нестандартних завдань в промислових умовах — використовуйте інноваційний ручний інструмент з комбінованими функціями.
Переваги:
Набір ручних інструментів
Створіть для себе індивідуальний набір інструментів:
Різні сумки, адаптовані під інструменти для типових ситуацій застосування, доступні для індивідуальної комплектації ручним інструментом на ваш вибір:
Переваги:
Ручний інструмент із лазерним гравіюванням
На інструменти для зняття ізоляції та обтискання тепер можна наносити довготривале лазерне гравіювання. Це забезпечує персоналізацію та індивідуалізацію ручного інструменту, який стає справді вашим.
Переваги: