Розетка - EO-N/UT/LED/GN 0804143

Розетка, Схема расположения контактов тип N, Винтовые зажимы, для Бразилии / Южной Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 20 A, -60 °C, 105 °C


Докладно про виріб




Код страны Бразилия

Тип монтажа для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа

Цвет зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Материал, контакт CuZn37

Ширина 45 мм
Высота 75 мм
Глубина 57,5 мм

Тип штекера Схема расположения контактов тип N

Индикатор состояния да

Номинальное напряжение UN 250 В AC (50 Гц ... 60 Гц)
Номинальный ток IN 20 A

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %


код для замовлення 0804143
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка566C-3-2019
GTIN 4055626226736
Маса штуки (з упаковкою) 74,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 74,0 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL



EAC-RoHS

EAC


REACh SVHC Hexahydromethylphthalic anhydride 25550-51-0
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»