Розетка - EO-N/PT/GN 0804147

Розетка, Схема расположения контактов тип N, Пружинные зажимы Push-in, для Бразилии / Южной Африки и других стран, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -60 °C, 105 °C


Докладно про виріб




Код страны Бразилия

Тип монтажа для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа

Цвет зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Материал, контакт CuZn37

Ширина 45 мм
Высота 75 мм
Глубина 57,5 мм

Тип штекера Схема расположения контактов тип N

Индикатор состояния Нет

Номинальное напряжение UN 250 В AC (50 Гц ... 60 Гц)
Номинальный ток IN 10 A

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %


код для замовлення 0804147
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка566C-3-2019
GTIN 4055626227085
Маса штуки (з упаковкою) 71,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 71,2 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL



EAC-RoHS

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений