Розетка - EO-K/PT/GN
0804120

Розетка, Схема расположения контактов тип K, Пружинные зажимы Push-in, для Дании и других стран, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1


Докладно про виріб




Тип изделия Розетка
Код страны Дания

Номинальное напряжение UN 250 В AC (50 Гц)
Номинальный ток IN 16 A

Индикатор состояния Нет

Ширина 45 мм
Высота 75 мм
Глубина 57,5 мм

Цвет зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Материал, контакт CuZn37
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Тип штекера Схема расположения контактов тип K

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Стандарты
Стандарты / нормативные документы SR 107-2-D1

Тип монтажа для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа

Артикул 0804120
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BE762B
Сторінка каталогу Сторінка567C-3-2019
GTIN 4055626226538
Маса штуки (з упаковкою) 70,2 g
Маса штуки (без упаковки) 70,2 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.0.1 27142305
ECLASS-11.0 27142305

ETIM

ETIM 8.0 EC001663

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB49.B.00025

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений