EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511Заключение VDE с контролем производства
Approval ID: 40048940Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 16 A |
Розетка, Схема расположения контактов тип E, Пружинные зажимы Push-in, для Франции и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, NF C61-314
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 16 A |