EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40047711Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 16 A |
Розетка, Схема расположения контактов тип CF, Винтовые зажимы, Индикатор, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 16 A |