EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511UL Listed
Approval ID: E238705Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
125 В | 15 A |
Розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Винтовые зажимы, для США и других стран, с индикатором и переключателем, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
125 В | 15 A |