Кусачки-бокорезы - CUTFOX-S VDE
1212207

Бокорезы для жесткой (струнной) и мягкой проволоки, испытаны VDE 1000 В AC/ 1500 В DC


Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Тип изделия Режущий инструмент
Применение жесткие (струнные) и мягкие провода

Длина 160 мм

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 0,2 мм ... 11 мм

Испытания DIN EN 60900 (VDE 0682, часть 201)
DIN ISO 5746

Артикул 1212207
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BH311S
Сторінка каталогу Сторінка393C-3-2019
GTIN 4046356454230
Маса штуки (з упаковкою) 217,1 g
Маса штуки (без упаковки) 212,7 g
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043711
ECLASS-11.0 21043711
ECLASS-10.0.1 21043711

ETIM

ETIM 8.0 EC000165

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40052526


Переваги

Для длительного сохранения эффективности резки лезвия подвергаются закалке ТВЧ
Режущий инструмент, испытанный на соответствие VDE, изготавливается из высококачественной инструментальной стали