Резервный модуль для установки на DIN-рейку

Резервные модули

Резервный модуль служит для развязки двух цепей электропитания и обеспечивает высокую готовность и производительность вашего оборудования.
Использование резервного источника питания крайне необходимо в системах с максимальными требованиями к эксплуатационной безопасности. Резервная система предотвращает останов всей установки в случае выхода из строя блока питания.

Докладніше

Лінійка продукції

Нові вироби

Резервний модуль QUINT ORING
Активні резервні модулі з технологією ACB Technology
Для повного резервування

Нові модулі QUINT ORING з технологією ACB Technology тепер оснащено пристроєм захисту від перенапруг з можливістю налаштування параметрів через NFC, а також двома виходами для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності.

Це переваги

  • Профілактичний функціональний контроль завдяки постійному моніторингу вхідної напруги, вихідного струму та лінії розв’язки
  • Повне резервування до споживача
  • Вдвічі більший строк служби завдяки рівномірному розподілу навантаження
  • Економія енергії 70 % завдяки розв’язанню за допомогою польового транзистора типу метал-оксид-напівпровідник
  • Захист від перенапруг на виході (Over Voltage Protection) підвищує експлуатаційну безпеку

Це основні характеристики

  • ACB Technology й можливість вільного вибору OVP (Over Volt Protection)
  • Захисне покриття відповідно до ATEX, IECEx та UL HazLoc для використання в екстремальних умовах навколишнього середовища
  • Температурний діапазон: від -40 °C до +70 °C

STEP DIODE
Резервний модуль для простого розв’язування
Монтаж на DIN-рейку або рівні поверхні

Новий STEP DIODE вирізняється компактністю і являє собою ідеальне рішення для використання у розподільних коробках. Від підвищує безпеку подачі живлення у разі монтажу у будівлях й також передбачає можливість застосування для підвищення потужності.

Це переваги

  • Швидке та просте введення в експлуатацію без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in під кутом 45° із подвійними точками підключення
  • Однакова передня панель з чітким маркування та QR-кодом для всієї лінійки STEP POWER
  • Більше не потрібно рівномірно розподіляти струм на обох входах. Можна підключити 10 А на вхід, однак сумарний струм не повинен перевищувати 10 А
  • Економія місця у шафі керування завдяки вузьким і пласким типам

Це основні характеристики

  • Вхідна напруга: від 5 В DC до 24 В DC
  • Загальний вихідний струм до 10 A
  • З’єднання Push-in з напрямком під’єднання провідника/плати: 45°
  • Температурний діапазон: від -10 °C до +70 °C

Розв’язка та моніторинг з резервним модулем QUINT S-ORING

Розв’язка та контроль за допомогою QUINT S-ORING

Розв’язка та моніторинг з активним резервним модулем QUINT S-ORING

Резервний модуль QUINT S-ORING — це активний, одноканальний резервний модуль для формування окремої резервної системи. У поєднанні з новим джерелом живлення QUINT POWER він утворює повністю контрольовану систему.

Розв’язка, моніторинг та регулювання з резервним модулем QUINT ORING

Розв’язка, контроль та регулювання з QUINT ORING

Розв’язка, моніторинг та регулювання з активним резервним модулем QUINT ORING

Активний резервний модуль QUINT ORING контролює всю систему резервування, тобто вхідну напругу, електромонтаж та струм навантаження. Таким чином, критичні стани розпізнаються завчасно та резервування може бути відновлено.

Розв’язка з діодними модулями

Розв’язка з діодними модулями

Розв’язка з діодними модулями

Резервне електричне живлення з простим діодним модулем виконує розв’язку двох частин мережі. Завдяки цьому короткі замикання на виході одного з блоків живлення або в проводі між блоком живлення та діодом жодним чином не впливають на навантаження.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту
Наші системи джерел електричного живлення забезпечують найвищу експлуатаційну готовність. Дізнайтеся про джерела живлення, перетворювачі постійного струму, резервні модулі та джерела безперебійного живлення для різних умов і галузей.
Відкрити електронну брошуру
Система живлення