Кабельный ввод - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S
1411196

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: Pg9, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом


Докладно про виріб




Тип изделия Резьба по всей длине
Количество проводов 1
Производитель BIMED
Обозначение изготовителя BSEM-02
Экранирован. есть

Диаметр кабеля без оболочки 3 мм (Диаметр экранирующей оплетки)

Степень защиты IP68
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (статическая)

Габаритне креслення
Длина 29 мм
Длина, резьба 6 мм
Диаметр отверстий 15,3 мм ... 15,4 мм
Раствор ключа - накидная гайка 17 мм
Раствор ключа патрубок 17 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 18,9 мм
Тип резьбы, сторона подключения Pg9

Цвет cеребристый
Материал, вставка Полиамид 6
Материал кабельного сальника CR
Материал, уплотнительное кольцо Пербунан
Материал резьбового соединения латунь, никелированный

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм
Условия окружающей среды
Без галогенов нет

Указания по монтажу 1) смонтировать фланец резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Метод 1
Надрежьте внешнюю оболочку, но не снимайте ее. Проденьте проводник через резьбовое отверстие, затем удалите внешнюю оболочку. Теперь потяните кабель назад так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.

Метод 2
Сдвиньте экранирующую оплетку примерно на 15-20 мм от конца кабеля. Вставьте кабель в резьбовой сальник так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.

Артикул 1411196
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DBX
Сторінка каталогу Сторінка691C-2-2019
GTIN 4046356923279
Маса штуки (з упаковкою) 19,94 g
Маса штуки (без упаковки) 18,84 g
Митний тарифний номер 74198090
Країна походження TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00003WY

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»