Кабельный ввод - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S
1411192

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 19 мм ... 27 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом


Докладно про виріб




Тип изделия Резьба по всей длине
Количество проводов 1
Производитель Jacob
Обозначение изготовителя 50.640 M/EMVD
Экранирован. есть
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия A

Категория по ударному воздействию 7

Степень защиты IP68 (5 бар, 30 минут)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (статическая)

Габаритне креслення
Длина 41 мм
Длина, резьба 8 мм
Диаметр отверстий 40,1 мм ... 40,3 мм
Раствор ключа - накидная гайка 43 мм
Раствор ключа патрубок 43 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 46 мм
Тип резьбы, сторона подключения M40 x 1,5
Шаг резьбы 1,5 мм

Цвет cеребристый
Материал, вставка Полиамид 6
Материал кабельного сальника CR/NBR
Материал, уплотнительное кольцо Пербунан
Материал резьбового соединения латунь, никелированный

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 19 мм ... 27 мм
Условия окружающей среды
Без галогенов нет

Указания по монтажу Метод 1
Надрежьте внешнюю оболочку, но не снимайте ее. Проденьте проводник через резьбовое отверстие, затем удалите внешнюю оболочку. Теперь потяните кабель назад так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.

Метод 2
Сдвиньте экранирующую оплетку примерно на 15-20 мм от конца кабеля. Вставьте кабель в резьбовой сальник так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.

Артикул 1411192
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DBX
Сторінка каталогу Сторінка690C-2-2019
GTIN 4046356923231
Маса штуки (з упаковкою) 175,96 g
Маса штуки (без упаковки) 172,04 g
Митний тарифний номер 74198090
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

cUL Recognized

Approval ID: QCRV8.E140310
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

UL Recognized

Approval ID: QCRV2.E140310
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

UL Listed

Approval ID: QCRV.E140310
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

cUL Listed

Approval ID: QCRV7.E140310
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Сумісна продукція