Кабельный ввод - G-INS-PG7-S68N-NNES-S
1411170

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg7, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом


Докладно про виріб




Тип изделия Резьба по всей длине
Количество проводов 1
Производитель BIMED
Обозначение изготовителя BSBC-01
Экранирован. нет

Степень защиты IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)
IP68 (5 бар, 30 мин.)
Степень защиты 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (статическая)

Габаритне креслення
Длина 27 мм
Длина, резьба 6 мм
Диаметр отверстий 12,6 мм ... 12,7 мм
Раствор ключа - накидная гайка 14 мм
Раствор ключа патрубок 14 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 15,5 мм
Тип резьбы, сторона подключения Pg7

Цвет cеребристый
Материал, вставка Полиамид 6
Материал кабельного сальника CR
Материал, уплотнительное кольцо Пербунан
Материал резьбового соединения латунь, никелированный

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм
4 мм ... 6,5 мм (при UL 514 В)
Условия окружающей среды
Без галогенов нет

Указания по монтажу 1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки

Артикул 1411170
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DAX
Сторінка каталогу Сторінка689C-2-2019
GTIN 4046356923040
Маса штуки (з упаковкою) 13,48 g
Маса штуки (без упаковки) 13,4 g
Митний тарифний номер 74198090
Країна походження TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WY

cUL Recognized

Approval ID: E199260

UL Recognized

Approval ID: E199260

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»