Кабельный ввод - G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK
1415113

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 34 мм ... 48 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M63 x 1,5, цвет: черный, с плоским уплотнителем


Докладно про виріб


Кабельный ввод с плоским уплотнением



Тип изделия Резьба по всей длине
Применение Ex
Количество проводов 1
Производитель WISKA
Обозначение изготовителя ESKE/1-L-e 63
Экранирован. нет

Подходящие типы кабелей для неармированных кабелей
Применение во взрывоопасных зонах да

Степень защиты IP66
IP68 (5 bar / 0,5 h)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C (статическая)

Габаритне креслення
Длина 67 мм
Длина, резьба 18 мм
Диаметр отверстий 63,1 мм ... 63,3 мм
Раствор ключа - накидная гайка 68 мм
Раствор ключа патрубок 68 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 75 мм
Тип резьбы, сторона подключения M63 x 1,5
Шаг резьбы 1,5 мм

Цвет черный
Материал PA (Резьбовые крепежные элементы, без галогенов)
Материал уплотнения EPDM (Уплотнение кабеля, без галогенов)
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 750,00
Материал резьбового соединения PA

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 34 мм ... 48 мм
Характеристики магистрального кабеля
Момент затяжки накидной гайки 16,00 Нм
Условия окружающей среды
Без галогенов да

ATEX II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEx Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Артикул 1415113
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DDX
Сторінка каталогу Сторінка650C-3-2019
GTIN 4055626037752
Маса штуки (з упаковкою) 193,2 g
Маса штуки (без упаковки) 178,8 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.HA67.B.00120
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

GL

Approval ID: TAE00002CV
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

IECEx

Approval ID: IECEx PTB 13.0034X
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

ATEX

Approval ID: PTB 13 ATEX 1015 X
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сумісна продукція

Переваги

Испытание нитью накала: 750 °C
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов