Резьбовые элементы - WP-G HF IP69K PG21 BK
3240878

Резьбовое соединение кабеля, резьба Pg, класс защиты IP68/69k, прямое


Докладно про виріб




Тип изделия Резьб. соед. элемент для гофрир. трубок
Применение Кабельный ввод
Тип резьбового соединения Резьбовое соединение защитного шланга
Исполнение Наружная резьба
Кабельный отвод прямое
Тип резьбы Pg

Ширина 37 мм
Высота 48,5 мм
Раствор ключа 34 мм

Цвет черный
Материал PA 6
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Материал резьбового соединения PA
Составная часть не содержит силикона, галогенов и кадмия

Условия окружающей среды
Без галогенов да

Механические данные
Тип резьбового соединения Резьбовое соединение защитного шланга

Условия окружающей среды
Степень защиты IP68
IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Раствор ключа 34 мм

Артикул 3240878
Пакувальна одиниця 25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7DSA
Сторінка каталогу Сторінка587C-3-2019
GTIN 4046356709859
Маса штуки (з упаковкою) 16,52 g
Маса штуки (без упаковки) 16,52 g
Митний тарифний номер 39174000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27430308

ETIM

ETIM 8.0 EC001469

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

UL Recognized

Approval ID:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

LR

Approval ID:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений