Резьбовые элементы - WP-G BRASS IP65 M40
3241064

Резьбовое соединение кабеля из латуни с метрической резьбой, класс защиты IP65


Докладно про виріб




Тип изделия Резьб. соед. элемент для гофрир. трубок
Тип резьбового соединения Резьбовое соединение защитного шланга
Исполнение Наружная резьба
Кабельный отвод прямое
Тип резьбы метрическая

Ширина 57 мм
Высота 43 мм
Длина 43 мм
Раствор ключа 52 мм
54 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 45 мм
Внутренний размер
Внутренний диаметр 36,5 мм

Цвет cеребристый
Материал Латунь, с никелевым покрытием
Составная часть без галогенов

Механические данные
Тип резьбового соединения Резьбовое соединение защитного шланга

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Раствор ключа 52 мм

Артикул 3241064
Пакувальна одиниця 2 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7DSA
Сторінка каталогу Сторінка600C-3-2019
GTIN 4046356712149
Маса штуки (з упаковкою) 154,15 g
Маса штуки (без упаковки) 149,5 g
Митний тарифний номер 74122000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430310
ECLASS-10.0.1 27430310
ECLASS-11.0 27430310

ETIM

ETIM 8.0 EC001180

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Сумісна продукція