Реле частоты вращения и состояния останова

Реле частоты вращения и состояния останова

Слишком высокая скорость создает опасность для человека и машин. Компактные реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion контролируют вращающиеся детали и отключают их в случае аварийной ситуации. Коммутационные устройства совместимы со всеми основными типами датчиков и обеспечивают возможность быстрой настройки и ввода в эксплуатацию с помощью кнопок на корпусе или программного обеспечения.

Докладніше

Нові вироби

Надійне реле контролю частоти обертання PSR-MM35 без датчика
Надійне реле контролю обертання
Моніторинг руху без датчиків

Надійне реле контролю обертання PSR-MM35 контролює швидкість і таким чином забезпечує надійний захист від небезпечних рухів. Ви можете особливо економічно та ефективно контролювати рухи без додаткових датчиків.

Це переваги

  • Заощадження до 50 % коштів завдяки відмові від додаткових датчиків для вимірювання швидкості
  • Максимальна експлуатаційна готовність, оскільки вимірювання поля обертання приводу не залежить від зовнішніх факторів несприятливого впливу, як-от ударні навантаження, вібрації, та ЕМС
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки інтуїтивному програмному забезпеченню для конфігурування й відмові від монтажу та юстування додаткових датчиків

Це основні характеристики

  • Надійний моніторинг на основі вимірювання поля обертання до SIL 3 / PL e
  • Вбудовані функції безпеки: STO (безпечне вимкнення крутного моменту), SLS (безпечне обмеження швидкості), SSM (безпечний моніторинг швидкості), SSR (безпечний діапазон швидкості)
  • Габаритна ширина 12,5 мм

Реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion

Реле контролю частоти обертання для безпечного контролю руху

Контроль частоти обертання та стану зупинки в одному пристрої

За допомогою комбінованого реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM30 крім стану спокою можна контролювати також три різні режими роботи. Завдяки надійному методу вимірювання PSR-MM30 забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності.

  • Габаритна ширина 22,5 мм
  • Сумісність із сучасним енкодером Safety до рівня повноти безпеки 3
  • Реєстрація рухів через енкодер або безконтактний вимикач
  • Релейні виходи з примусовою комутацією контактів, сигнальні виходи з можливістю налаштування параметрів
  • Моніторинг в режимі реального часу з програмним забезпеченням PSRmotion
  • Введення в експлуатацію через USB-порт
  • Сумісність із захисним вимикачем PSRswitch завдяки інтегрованому контролю захисних дверцят
  • До PL e і рівня повноти безпеки 3
Програмне забезпечення PSRmotion для реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Програмне забезпечення PSRmotion для реле контролю частоти обертання та стану зупинки

Моніторинг в режимі реального часу з програмним забезпеченням PSRmotion

Програмне забезпечення PSRmotion дає змогу зручно вводити в експлуатацію, налаштовувати та контролювати реле контролю частоти обертання та стану зупинки.
В процесі вимірювання в режимі реального часу ви можете візуалізувати траєкторії руху вашої машини.
Ви можете безкоштовно завантажити програмне забезпечення для Windows. Адаптація програмного забезпечення здійснюється через USB-інтерфейс.

Реле контролю стану зупинки PSRmotion

Реле контролю стану зупинки PSRmotion з габаритною шириною 12,5 мм

Компактне реле контролю стану зупинки без додаткового датчика

Реле контролю стану зупинки у вузькому корпусі PSR-MM25 контролює стан зупинки машини без використання додаткових датчиків і керує, наприклад, пристроєм блокування. Для визначення стану зупинки аналізується індукована напруга обмотки двигуна.

  • Габаритна ширина 12,5 мм
  • Просте введення в експлуатацію за допомогою кнопок конфігурування
  • Використання для машин із перетворювачами напруги та без них
  • Релейні виходи з примусовою комутацією контактів, два сигнальні виходи