Предохранительные реле

Предохранительные реле

Наши сертифицированные TÜV предохранительные реле с принудительно управляемыми контактами и одной-тремя фиксированными функциями безопасности способны обеспечить максимальный уровень защиты систем. Для разных пространственных условий в ассортименте сверхкомпактные варианты конструкции шириной от 6 мм.

Докладніше

Компактна модульна технологія безпеки для машинобудування

Ті, хто працюють у галузі машинобудування, добре розуміють тенденції розвитку та вимоги цього ринку. Функціональна безпека завжди має велике значення. Важливим у цьому контексті є дотримання стандартів і директив. За допомогою нашого нового реле безпеки PSR можна створювати нові концепції безпеки з численними перевагами:

  • Сумісність із багатьма датчиками і виконавчими елементами відкриває численні можливості застосування, особливо в машинобудуванні
  • Можлива реалізація систем із рівнем ефективності захисту e відповідно до ISO 13849 і SILCL 3 відповідно до IEC 62061
  • Усі наші вироби Safety мають сертифікат TÜV і відповідають численним стандартам для використання на міжнародних ринках
  • Вбудовані в реле безпеки релейні технології компанії Phoenix Contact пропонують максимальну функціональну безпеку завдяки контактам із примусовою комутацією
  • Наші реле безпеки з габаритною шириною від 6 мм і шляхом активації є оптимальним рішенням для модульних концепцій безпеки

Три лінійки продукції для різних застосувань в промисловому обладнанні

Наші компактні реле безпеки відповідають вимогам, що висуваються до машинобудівної техніки в усьому світі. В основному вони використовуються в лініях харчової промисловості, пакувальних і складальних машинах.

Реле безпеки PSRmini

Реле безпеки з габаритною шириною від 6 мм

Надкомпактні реле безпеки PSRmini

PSRmini — найвужчі реле безпеки на ринку. Реле безпеки PSRmini потребують на 70 % менше місця в шафі керування без обмеження робочих характеристик.

  • Великий вибір реле безпеки для таких функцій безпеки, як аварійна зупинка, світлова решітка, захисні дверцята, дворучне керування та багатьох інших
  • Вузькі корпуси 6 мм і 12 мм
  • Реле безпеки з 1–3 шляхами активації
  • Розширення контакту за допомогою 5 шляхів активації
  • Гвинтове чи пружинне з’єднання
Реле безпеки PSRclassic

Реле безпеки стандартного типу

Класичні реле безпеки PSRclassic

Класичні реле безпеки PSRclassic вирізняються наявністю численних варіантів для виконання різних функцій. Ширина корпусу відповідає звичайному ринковому стандарту.

  • Великий вибір для таких функцій безпеки, як аварійна зупинка, світлова решітка, захисні дверцята, дворучне керування та багато інших
  • Ширина корпусу: 17,5 мм
  • Широкий вибір варіантів
  • Доступно максимум із 8 ланцюжками розблокування
  • Гвинтове чи пружинне з’єднання