Аварийные выключатели

Аварийные выключатели

Компактный бесконтактный аварийный выключатель PSRswitch контролирует защитные щиты и рабочие положения. Благодаря встроенной технологии RFID выключатель обеспечивает максимальную защиту от постороннего вмешательства и высочайший уровень функциональной безопасности согласно EN ISO 14119. Совместимые анализаторы, кабели SAC и встроенная система диагностики позволяют получить экономичное решение для цифровой фабрики.

Докладніше
Захисний вимикач PSRswitch на захисних дверцятах

Компактний, безконтактний захисний вимикач PSRswitch

Інтелектуальний моніторинг захисних дверцят і положення за допомогою безконтактного захисного вимикача PSRswitch

Безконтактний захисний вимикач PSRswitch здійснює моніторинг захисних дверцят і положень машини для переведення машин та установок у безпечний стан у разі виникнення аварійної ситуації.

Переваги

  • Максимальний захист від стороннього втручання завдяки трьом рівням кодування RFID
  • Безпечне послідовне з’єднання з великим обсягом діагностичної інформації
  • Роз’єм M12 для простого встановлення та обслуговування
  • Компактний дизайн для гнучкого монтажу на дверцятах і заслінках
  • Економічне комплексне рішення для безпечної цифрової фабрики

Інтелектуальна система захисного вимикача Економічна комплексна система

Захисний вимикач PSRswitch із сумісним аналізатором PSR-MC42 і кабельним з’єднанням SAC
Економічне комплексне рішення: захисний вимикач PSRswitch із сумісним аналізатором PSRswitch і кабельним з’єднанням SAC.
PSRswitch з інтелектуального датчика й органу керування
PSRswitch, що складається з інтелектуального датчика з RFID-кодуванням та органу керування: стан датчика можна визначити за вбудованими світлодіодами. Локальна вбудована функція перезапуску у вимикачі дозволяє уникнути додаткових витрат на електромонтаж.
Надійне послідовне з’єднання до PL e
Надійне послідовне з’єднання до PL e: можливість послідовного з’єднання до 30 захисних вимикачів згідно з EN ISO 13849.
Безпечне окреме з’єднання
Безпечне окреме з’єднання: PSRswitch можна встановити навіть окремо. Ми пропонуємо сумісні аналізатори: від нашого реле безпеки PSRmini й системи безпеки PSRmodular з можливістю конфігурування до безпечних модулів вводу/виводу.
Інтелектуальна діагностика за допомогою PSRswitch
Інтелектуальна діагностика: окрім важливої для забезпечення безпеки інформації про стан, захисний вимикач PSRswitch також збирає не пов’язані із безпекою діагностичні дані для централізованого моніторингу машин та установок.
Відео: Технологія RFID для найвищої функціональної безпеки з використанням захисного вимикача PSRswitch
Технологія RFID для найвищої функціональної безпеки з використанням захисного вимикача PSRswitch YouTube

Найвищий рівень захисту від маніпуляцій Три рівні кодування RFID: Fixcode, Unicode та Multicode

Безконтактна технологія RFID забезпечує можливість функціонування без зносу за найвищої гнучкості монтажу. Крім того, захисні вимикачі захищені від маніпуляцій завдяки чіткому кодуванню RFID.
При цьому доступні датчики з трьома різними можливостями кодування: Fixcode, за допомогою запрограмованого органу керування, Unicode, за допомогою змінних органів керування з можливістю програмування. Також доступний Multicode, який приймає усі органи керування без програмування.

Наш PSRswitch сертифікований TÜV і тому відповідає усім важливим стандартам безпеки.

Відео: Простота монтажу PSRswitch
Простота монтажу PSRswitch YouTube

Компактний дизайн Гнучкий монтаж на дверцята й заслінки

Захисний вимикач PSRswitch підтримує різні варіанти монтажу: вертикально на захисні дверцята, горизонтально на маленькі заслінки або для моніторингу різних положень. Датчики та органи керування можна майже вільно встановлювати навіть у важкодоступних місцях, що забезпечує можливість доступу до захисного датчика з будь-якого боку. Підключення здійснюється за допомогою стандартного штекера M12. Для надійного послідовного з’єднання декількох захисних вимикачів PSRswitch аж до аналізатора можна використовувати стандартизовані трійники та кабелі для датчиків/виконавчих елементів для вільного монтажу.
Крім того, прямо у захисний вимикач можна вбудувати кнопку перезапуску. Це запобігає небажаним запускам машини, наприклад, у разі випадкового закривання дверцят під час виконання робіт з технічного обслуговування.

Відео: IO-Link для інтелектуальної діагностики за допомогою безконтактного захисного вимикача PSRswitch
IO-Link для інтелектуальної діагностики за допомогою безконтактного захисного вимикача PSRswitch YouTube

Інтелектуальна діагностика за допомогою IO-Link Надійне послідовне з’єднання згідно з EN ISO 14119

Безконтактний захисний вимикач PSRswitch передбачає можливість як окремого застосування, так і надійного послідовного з’єднання до PL e згідно з EN ISO 13849. При цьому можна послідовно з’єднувати до 30 захисних вимикачів.

Надійне послідовне з’єднання має двоканальну структуру: інформація про стан під’єднаних вимикачів, важлива для забезпечення безпеки, поступає на відповідний аналізатор. Окрім цього, можна іншу інформацію про стан PSRswitch, не пов’язану із безпекою, — як-от «дверцята відкрито» або «дверцята закрито» — можна передавати на контролер вищого рівня через IO-Link за допомогою вбудованих каналів діагностики. Це забезпечує можливість збирання й аналізу даних в режимі реального часу.

Інтелектуальна діагностика за допомогою PSRswitch через IO-Link

Інтелектуальна діагностика за допомогою PSRswitch через IO-Link

1. Реле безпеки PSRmini

Інформація про стан окремих вимикачів поступає на реле безпеки PSR-MC42 як аналізатор через інтелектуальні канали діагностики. Реле безпеки передає діагностичні дані вимикача, що не стосуються безпеки, через IO-Link на контролер.

2. Шлюз IO-Link

Діагностичні дані вимикача, що не стосуються безпеки, незалежно від концепції безпеки поступають на шлюз IO-Link через інтелектуальні канали діагностики. Звідти IO-Link передає дані на контролер.

3. Прямий електромонтаж

Інший варіант — це прямий електромонтаж захисного вимикача на контролер машини. В такій конструкції безпечне послідовне з’єднання також має двоканальну структуру. Захисний вимикач підключається до безпечного комутаційного пристрою.

Відео: Уникнення маскування несправностей за допомогою PSRswitch
Уникнення маскування помилок за допомогою PSRswitch YouTube

Уникнення маскування несправностей Найвища експлуатаційна готовність обладнання до PL e

Завдяки новому стандарту безпеки EN ISO14119 уникнення маскування несправностей набуло важливого значення. Ці слабкі місця у схемі безпеки можна легко компенсувати за допомогою безконтактних захисних вимикачів PSRswitch від Phoenix Contact:
Інтелектуальний захисний вимикач PSRswitch здійснює постійний моніторинг обох каналів на предмет помилок й на відміну від звичайних вимикачів запобігає маскуванню несправностей у вашій установці. У разі виникнення помилки у каналі вимикач використовує другий канал для безпечного вимкнення й блокує повторне ввімкнення.

Така функція розпізнавання помилок дозволяє досягати найвищого рівня ефективності захисту PL e за каскадною схемою.