Релейные модули безопасности

Релейные модули безопасности и датчики

Релейные модули безопасности позволяют надежно реализовывать функции безопасности в машинах и установках. Они контролируют сигналы аварийных выключателей, световых барьеров и выключателей защитных дверей и в случае необходимости переводят защищаемое оборудование в безопасное состояние. Серия PSR включает в себя предохранительные реле с фиксированными или настраиваемыми функциями обеспечения безопасности, реле частоты вращения и состояния останова, а также безопасные реле сопряжения.

Докладніше

Лінійка продукції

Яка різниця між безпечним і звичайним електромеханічним реле?

Яка різниця між безпечним і звичайним електромеханічним реле?

У разі ненадійного комутаційного реле металеві контакти можуть приварюватися через певну кількість циклів перемикання. Якщо в такому разі оператор машини натисне кнопку аварійної зупинки, машина не зупиниться. Це призводить до виникнення небезпечного стану. Оператор може зазнати травмувань, а машина — пошкоджень.

Реле, вбудовані в безпечний комутаційний пристрій, базуються на релейній технології з контактами із примусовим замиканням і розмиканням відповідно до стандарту EN 50205 і забезпечують надійний моніторинг функцій у машинах і установках. Завдяки структурі резервування, оператору машини завжди гарантується безпека.

Відповідно до національних і міжнародних норм і стандартів на небезпечних машинах і установках можна використовувати лише безпечні реле. Тут вам потрібно використовувати сертифіковані безпечні комутаційні пристрої згідно з відповідними стандартами та нормами безпеки.

Функції безпеки

Функції безпеки

Безпечні комутаційні пристрої знаходять оптимальне застосування, якщо ваша машина або установка потребує найбільшої кількості реалізованих функцій безпеки та логічних зв’язків, наприклад, описана в цьому прикладі:

  • Аварійна зупинка
  • Контроль рухомих розділювальних захисних пристроїв, наприклад, захисних дверцят
  • Безконтактні захисні пристрої (BWS)
  • Системи двопозиційного керування до типу IIIC
  • Контроль стану зупинки та моніторинг швидкості
Реле з контактами з примусовим замиканням і розмиканням

Реле з контактами з примусовим замиканням і розмиканням

Перевірена безпека завдяки контактам із примусовим замиканням і розмиканням

В безпечному комутаційному пристрої з інтегрованої функцією моніторингу примусове управління використовується для розпізнавання помилок. Так забезпечується можливість надійного розпізнавання серйозних помилок, а також зварювання контактів, для підвищення рівня безпеки.

Як це працює?
У разі примусового управління нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це найнадійніший спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Відповідні стандарти та сертифікати для безпечних комутаційних пристроїв

Відповідні стандарти та сертифікати для безпечних комутаційних пристроїв

Усі безпечні комутаційні пристрої від компанії Phoenix Contact мають сертифікат TÜV відповідно до стандарту EN ISO 13849 до рівня повноти безпеки  e або відповідно до стандарту IEC 61508 до SIL 3.
У якості підсистеми безпечний комутаційний пристрій утворює логічну частину функції безпеки і тому повинен відповідати новим вимогам в області безпеки. У рамках процесу сертифікації крім усього іншого досліджуються, оцінюються та затверджуються наступні характеристики комутаційного пристрою:

  • Відповідність конструкційному призначенню
  • Середній час для небезпечної відмови (MTTFd)
  • Діагностичне охоплення (DC)
  • Помилки з загальною причиною (CCF)

Переваги

Огляд переваг безпечних комутаційних пристроїв PSR:

  • Для всіх функцій безпеки знайдеться відповідний виріб
  • Компактні безпечні комутаційні пристрої можна встановлювати в умовах дуже обмеженого простору
  • Спрощений електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in
  • Відповідність вимогам для всіх ринків і галузей, як-от стандарти GL, UL, TÜV, вимоги морської галузі та теплотехніки
  • Інноваційні релейні технології для розширення можливостей діагностики та максимальної безпеки
Функціональна безпека
Від безпечної схеми до контролера безпеки
Асортимент нашої продукції Safety поєднує різноманітні пристрої від безконтактних захисних вимикачів і безпечних комутаційних пристроїв до модулів вводу/виводу та безпечних контролерів. Усі компоненти Safety від Phoenix Contact сертифіковані за рівнем повноти безпеки (SIL) і вражають простотою використання.
Завантажити брошуру
Функціональна безпека в шафі керування