Релейные модули безопасности

Релейные модули безопасности

Релейные модули безопасности позволяют надежно реализовывать функции безопасности в машинах и установках. Они контролируют сигналы аварийных выключателей, световых барьеров и выключателей защитных дверей и в случае необходимости переводят защищаемое оборудование в безопасное состояние. Серия PSR включает в себя предохранительные реле с фиксированными или настраиваемыми функциями обеспечения безопасности, реле частоты вращения и состояния останова, а также безопасные реле сопряжения.

More information

Лінійка продукції

Яка різниця між безпечним і звичайним електромеханічним реле?

У разі ненадійного комутаційного реле металеві контакти можуть приварюватися через певну кількість циклів перемикання. Якщо в такому разі оператор машини натисне кнопку аварійної зупинки, машина не зупиниться. Це призводить до виникнення небезпечного стану. Оператор може зазнати травмувань, а машина — пошкоджень.

Реле, вбудовані в безпечний комутаційний пристрій, базуються на релейній технології з контактами із примусовим замиканням і розмиканням відповідно до стандарту EN 50205 і забезпечують надійний моніторинг функцій у машинах і установках. Завдяки структурі резервування, оператору машини завжди гарантується безпека.

Відповідно до національних і міжнародних норм і стандартів на небезпечних машинах і установках можна використовувати лише безпечні реле. Тут вам потрібно використовувати сертифіковані безпечні комутаційні пристрої згідно з відповідними стандартами та нормами безпеки.

Функції безпеки

Безпечні комутаційні пристрої знаходять оптимальне застосування, якщо ваша машина або установка потребує найбільшої кількості реалізованих функцій безпеки та логічних зв’язків, наприклад, описана в цьому прикладі:

  • Аварійна зупинка
  • Контроль рухомих розділювальних захисних пристроїв, наприклад, захисних дверцят
  • Безконтактні захисні пристрої (BWS)
  • Системи двопозиційного керування до типу IIIC
  • Контроль стану зупинки та моніторинг швидкості
Реле з контактами з примусовим замиканням і розмиканням

Реле з контактами з примусовим замиканням і розмиканням

Перевірена безпека завдяки контактам із примусовим замиканням і розмиканням

В безпечному комутаційному пристрої з інтегрованої функцією моніторингу примусове управління використовується для розпізнавання помилок. Так забезпечується можливість надійного розпізнавання серйозних помилок, а також зварювання контактів, для підвищення рівня безпеки.

Як це працює?
У разі примусового управління нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це найнадійніший спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Відповідні стандарти та сертифікати для безпечних комутаційних пристроїв

Усі безпечні комутаційні пристрої від компанії Phoenix Contact мають сертифікат TÜV відповідно до стандарту EN ISO 13849 до рівня повноти безпеки  e або відповідно до стандарту ICE 61508 до SIL 3.
У якості підсистеми безпечний комутаційний пристрій утворює логічну частину функції безпеки і тому повинен відповідати новим вимогам в області безпеки. У рамках процесу сертифікації крім усього іншого досліджуються, оцінюються та затверджуються наступні характеристики комутаційного пристрою:

  • Відповідність конструкційному призначенню
  • Середній час для небезпечної відмови (MTTFd)
  • Діагностичне охоплення (DC)
  • Помилки з загальною причиною (CCF)

Переваги

Огляд переваг безпечних комутаційних пристроїв PSR:

  • Для всіх функцій безпеки знайдеться відповідний продукт
  • Компактні безпечні комутаційні пристрої можна встановлювати в умовах дуже обмеженого простору
  • Спрощений електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in
  • Відповідність вимогам для всіх ринків і галузей, таким як стандарти GL, UL, TÜV, вимоги морської галузі та теплотехніки
  • Інноваційні релейні технології для розширення можливостей діагностики та максимальної безпеки
Огляд асортименту безпечних комутаційних пристроїв

Виберіть правильний безпечний комутаційний пристрій для своєї машини чи установки

Компоненти для рішень у сфері безпеки

  • Реле безпеки з фіксованою функцією безпеки: одна або три функції в одному пристрої
  • Модулі безпеки з можливістю конфігурування з функціями безпеки з можливістю конфігурування
  • Безпечні реле сполучення для гальванічної розв’язки та посилення потужності в установках переробної промисловості
  • Реле контролю частоти обертання та контролю стану зупинки для безпечного контролю руху
  • Захисний вимикач для контролю положення та захисних дверцят
Посібник користувача щодо безпечних комутаційних пристроїв
Безпечні комутаційні пристрої PSR
Посібник із застосування
Посібник полегшує знайомство з технологією машин і систем, пов’язаних із безпекою, і пропонує огляд основ технології безпеки. Там ви можете ознайомитися з директивами, стандартами і правилами, що діють у вашій сфері застосування.
Натисніть тут