PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relay base
2982799

6.2 mm PLC basic terminal block for output functions with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with load return line connection (BB), 1 N/O contact, input voltage 24 V AC/DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

PLC actuator series with solid-state power relays for coupling the controller and actuators, such as motors, contactors, valves, etc.