Разъемы для печатной платы - TVFKCL 1,5/ 4-ST YE CP1,3
1707545

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: желтый, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: TVFKCL 1,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors M
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 4
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 8
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 4

Номинальный ток IN 10 A
Номинальное напряжение UN 320 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,3 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Стандартная
Система штекерных соединителей COMBICON MSTB 2,5
Номинальное сечение 1,5 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора без
Крепежный фланец без
Соединение провода
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Направление подключения, проводник / печатная плата 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6)
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6)
Калиберная пробка a x b / диаметр 2,4 мм x 1,5 мм / 1,9 мм
Длина оголяемой части 8 мм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса желтый (1018)
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
Указание материала - Элемент управления
Цвет рабочего рычага оранжевый (2003)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Габаритне креслення
Размер шага 5 мм
20 мм
Высота h 15 мм
Высота 15 мм
Длина l 25,8 мм

Указания по эксплуатации Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой.

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Многократное подключение и разъединение
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
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 8 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 6 Н
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 4,8 кВ
Проходное сопротивление R1 1,3 мΩ
Проходное сопротивление R2 1,4 мΩ
Циклы установки 25
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 105 °C/168 h
Испытательное переменное напряжение 2,21 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 10
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
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3,2 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1707545
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 000 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AACFNB
GTIN 4046356929813
Маса штуки (з упаковкою) 6,802 g
Маса штуки (без упаковки) 5,8 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638
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
300 В 8 A 24 - 16
Только жесткие провода 300 В 10 A 24 - 16
Группа использования D
300 В 8 A 24 - 16
Только жесткие провода 300 В 10 A 24 - 16

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля