Разъем печатной платы - TFMC 1,5/ 2-STF-3,5
1772702

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: TFMC 1,5/..-STF, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец, закрепляемый винтами, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция Стандартная
Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 2
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 4
Количество рядов 1
Крепежный фланец Фланец, закрепляемый винтами
Количество потенциалов 2

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 3,3 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Технология подключения
Конструкция Стандартная
Система штекерных соединителей COMBICON MC 1,5
Номинальное сечение 1,5 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора Винтовой зажим
Крепежный фланец Фланец, закрепляемый винтами
Момент затяжки 0,3 Нм
Соединение провода
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Направление подключения, проводник / печатная плата 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 0,75 мм²
Калиберная пробка a x b / диаметр 2,4 мм x 1,5 мм / 1,6 мм
Длина оголяемой части 10 мм
Данные по наконечникам без изолирующих хомутов
рекомендованные обжимные клещи 1212034 CRIMPFOX 6
кабельные наконечники без изоляционных втулок, согласно DIN 46228‑1 Сечение: 0,25 мм²; Длина: 7 мм
Сечение: 0,34 мм²; Длина: 7 мм
Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм
Сечение: 0,75 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм
Сечение: 1 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм
Сечение: 1,5 мм²; Длина: 10 мм
Данные по наконечникам с изолирующими хомутами
рекомендованные обжимные клещи 1212034 CRIMPFOX 6
кабельные наконечники с изоляционными втулками, согласно DIN 46228‑4 Сечение: 0,14 мм²; Длина: 8 мм
Сечение: 0,25 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм
Сечение: 0,34 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм
Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм
Сечение: 0,75 мм²; Длина: 10 мм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности горячее лужение
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
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
Указание материала - Элемент управления
Изоляционный материал PBT
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Габаритне креслення
Размер шага 3,5 мм
Ширина [w] 17,02 мм
Высота [h] 15,7 мм
Длина [l] 22,9 мм

Фланец
Момент затяжки 0,3 Нм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Многократное подключение и разъединение
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
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 8 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 6 Н
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 3,3 мΩ
Проходное сопротивление R2 3,4 мΩ
Циклы установки 25
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 30г
Продолжительность удара 18 мс
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Термическое испытание | Группа испытания C
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-5-1:2003-01
Испытанное число контактов 10
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Температурные циклы
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
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 1,6 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1772702
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу AABFTB
Сторінка каталогу Сторінка203C-1-2013
GTIN 4046356464048
Маса штуки (з упаковкою) 3,66 g
Маса штуки (без упаковки) 3,35 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60987-B1B2
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A 0,2 - 1,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19920306
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 8 A 24 - 16
Группа использования C
Заводская проводка 50 В 8 A 24 - 16

Заключение VDE с контролем производства

Approval ID: 40011723
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A 0,2 - 1,5

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности