Разъемы для печатной платы - PT 1,5/10-PVH-5,0-A BK
1990520

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: PT 1,5/..-PVH-A, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PST 1,3, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Разъемы для печатной платы
Полюсов 10
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 10
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 10

Номинальный ток IN 12 A
Номинальное напряжение UN 400 В
Степень загрязнения 3
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Технология подключения
Конструкция Блок клемм для печатного монтажа
Система штекерных соединителей COMBICON PST 1,3
Номинальное сечение 1,5 мм²
Тип контактов Гнездовая часть
Блокировка
Тип фиксатора без
Крепежный фланец без
Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы с элементом для защиты провода
Направление подключения, проводник / печатная плата 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм² ... 1,5 мм²
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм² ... 0,75 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм² ... 0,34 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 0,75 мм²
Длина оголяемой части 5 мм
Момент затяжки 0,4 Нм ... 0,4 Нм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (4 - 8 мкм Sn)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
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
Размер шага 5 мм
50 мм
Высота h 11,4 мм
Высота 11,4 мм
Длина l 11,4 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала I
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Указание по сечению проводников При подключении провода 2,5 мм² (жесткий).
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3,2 мм

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1990520
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AABAJC
GTIN 4017918951856
Маса штуки (з упаковкою) 11,83 g
Маса штуки (без упаковки) 11,407 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 7.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121409

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Возможно подсоединение двух проводников
Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат